HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Leve a camma con chiusura in elastomero
K0118

Leve a camma con chiusura in elastomero

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Molla in elastomeri PUR.
Versione:Maniglia a leva e rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella passivate blu.
Dado esagonale con inserto e rondella di pressione passivati blu.
Nota:Azionando l'impugnatura, la molla di elastomeri viene schiacciata, ovvero si espande e si accoppia con il componente piu vicino.
Questa espansione puo essere impostata mediante il dado esagonale con elemento di serraggio per definire la forza di tenuta.
Al contempo, la parte di serraggio aziona il dado esagonale che, dopo l'allentamento del punto di serraggio, mantiene il valore preimpostato.
Utilizzo:Le forze di tenuta indicate non sono idonee per carichi permanenti.
Forniamo volentieri dei campioni con cui poter eseguire delle prove.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0118 Leve a camma con chiusura in elastomero 280 kB

Disegni

Leve a camma con chiusura in elastomero

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniDD1BB1HH1H2H3AA1SWForza di serraggio ca. N
foro di serraggio
(no carico continuo)
Forza di serraggio ca. N
serraggio lamiera
(no carico continuo)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0118.121112X1211218,1221623,21412,851271,579,61010050 9,40 €
K0118.121114X1211418,1221623,21412,851271,579,61015060 9,40 €
K0118.221116X2021627,1332427,816,214,72099,91101335060 11,68 €
K0118.221118X2021827,1332427,816,214,72099,911013350100 11,68 €
K0118.221120X2022027,1332427,816,214,72099,911016350100 12,41 €