HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Leva a ripresa con filettatura esterna
K0114

Leva a ripresa con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione:brunito.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN 78
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0114 Leva a ripresa con filettatura esterna 224 kB

Disegni (sintesi completa)

Leva a ripresa con filettatura esterna

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaDimensioniXDD1D2D3HH1H2H3ANumero
denti
LFiltro
K0114.1081X1M813,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.1101X1M1013,533251019212231022015/20/25/30/40/50/60
K0114.2101X2M101941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.2121X2M121941301222213,5261312420/25/30/40/50/60
K0114.3121X3M122345371428217331482620/25/30/40/50/60
K0114.3161X3M162345371428217331482620/25/30/40/50/60

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi

Maggiori informazioni

Disegni

Leva a ripresa con filettatura esterna, 15 gradi

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaDimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA2Numero
denti
LFiltro
K0114.1082X15°1M813,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
K0114.1102X15°1M1013,5332510192122329100152015/20/25/30/40/50/60
K0114.2102X15°2M101941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
K0114.2122X15°2M121941301222213,52638127152420/25/30/40/50/60
K0114.3122X15°3M1223453714282173348145152620/25/30/40/50/60
K0114.3162X15°3M1623453714282173348145152620/25/30/40/50/60