HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Leva di serraggio piatta con incavo a stella
K0177_IS

Leva di serraggio piatta con incavo a stella

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione:brunito.Nota:Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Il modello con incavo a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Su richiesta:Altre filettature interne, fori alesati e incavi a stella.
Su richiesta, la grandezza "A" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0177_IS Leva di serraggio piatta con incavo a stella 117 kB

Disegni

Leva di serraggio piatta con incavo a stella

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersioneDimensioni

SWDD1D2HH1H2AA1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0177.305incavo a stella15,52582014228,57515 17,40 €
K0177.307incavo a stella172582014228,57515 17,40 €
K0177.309incavo a stella2933102517271010015 18,77 €
K0177.311incavo a stella21133102517271010015 18,77 €
K0177.314incavo a stella314411230203611,512815 22,01 €
K0177.319incavo a stella319411230203611,512815 22,01 €