HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66, colore nero.
Perno in acciaio inox 1.4305, non trattato.
Spina di posizione in acciaio 1.0718, passivato blu.
Clip a molla in acciaio inox 1.4310, passivato.
Nota:Con l'innesto nella clip della molla è possibile posizionare un elemento di lamiera. Il successivo serraggio dell'elemento di lamiera avviene mediante l'impugnatura.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0751 Leva a camma con chiusura rapida 274 kB
 Istruzioni per l‘assemblaggio della leva a camma con chiusura rapida 59,2 kB

Disegni

Leva a camma con chiusura rapida
Leva a camma con chiusura rapida

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BHH1X
Spessore del materiale
Forza di
tenuta
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 11,64 €
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 11,80 €
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 11,96 €
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 12,12 €