Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna, rondella di pressione in plastica |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0005.9501103 | acciaio | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 5,55 € | | K0005.9501104 | acciaio | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 5,55 € | | K0005.0501104 | acciaio | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 5,84 € | | K0005.0501105 | acciaio | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 5,84 € | | K0005.1501105 | acciaio | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,15 € | | K0005.1501106 | acciaio | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,15 € | | K0005.2501108 | acciaio | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 6,72 € | | K0005.9511103 | acciaio inox | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 7,91 € | | K0005.9511104 | acciaio inox | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 7,91 € | | K0005.0511104 | acciaio inox | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 8,33 € | | K0005.0511105 | acciaio inox | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 8,33 € | | K0005.1511105 | acciaio inox | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 8,80 € | | K0005.1511106 | acciaio inox | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 8,80 € | | K0005.2511108 | acciaio inox | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 9,63 € | | K0005.9501403 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 5,55 € | | K0005.9501404 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 5,55 € | | K0005.0501404 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 5,84 € | | K0005.0501405 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 5,84 € | | K0005.1501405 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,15 € | | K0005.1501406 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 6,15 € | | K0005.2501408 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 6,72 € | | K0005.9511403 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 7,91 € | | K0005.9511404 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 7,91 € | | K0005.0511404 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 8,33 € | | K0005.0511405 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 8,33 € | | K0005.1511405 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 8,80 € | | K0005.1511406 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 8,80 € | | K0005.2511408 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 9,63 € | |
|
Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Corsa S | L | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0005.9501103X10 | acciaio | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501103X15 | acciaio | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501103X30 | acciaio | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501104X10 | acciaio | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501104X15 | acciaio | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501104X30 | acciaio | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.0501104X15 | acciaio | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501104X20 | acciaio | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501104X30 | acciaio | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501105X20 | acciaio | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501105X30 | acciaio | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501105X40 | acciaio | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 6,63 € | | K0005.0501105X50 | acciaio | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 6,63 € | | K0005.1501105X20 | acciaio | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501105X30 | acciaio | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501105X40 | acciaio | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.1501105X50 | acciaio | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.1501106X20 | acciaio | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501106X30 | acciaio | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501106X40 | acciaio | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.1501106X50 | acciaio | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.2501108X25 | acciaio | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501108X30 | acciaio | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501108X40 | acciaio | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.2501108X50 | acciaio | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.2501110X25 | acciaio | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501110X30 | acciaio | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501110X40 | acciaio | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.2501110X50 | acciaio | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.9511103X10 | acciaio inox | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511103X15 | acciaio inox | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511103X30 | acciaio inox | nero | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511104X10 | acciaio inox | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511104X15 | acciaio inox | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511104X30 | acciaio inox | nero | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.0511104X15 | acciaio inox | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511104X20 | acciaio inox | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511104X30 | acciaio inox | nero | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511105X20 | acciaio inox | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511105X30 | acciaio inox | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511105X40 | acciaio inox | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 9,51 € | | K0005.0511105X50 | acciaio inox | nero | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 9,51 € | | K0005.1511105X20 | acciaio inox | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511105X30 | acciaio inox | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511105X40 | acciaio inox | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.1511105X50 | acciaio inox | nero | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.1511106X20 | acciaio inox | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511106X30 | acciaio inox | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511106X40 | acciaio inox | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.1511106X50 | acciaio inox | nero | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.2511108X25 | acciaio inox | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511108X30 | acciaio inox | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511108X40 | acciaio inox | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.2511108X50 | acciaio inox | nero | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.2511110X25 | acciaio inox | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511110X30 | acciaio inox | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511110X40 | acciaio inox | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.2511110X50 | acciaio inox | nero | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.9501403X10 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501403X15 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501403X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501404X10 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501404X15 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.9501404X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 5,87 € | | K0005.0501404X15 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501404X20 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501404X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501405X20 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501405X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 6,19 € | | K0005.0501405X40 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 6,63 € | | K0005.0501405X50 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 6,63 € | | K0005.1501405X20 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501405X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501405X40 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.1501405X50 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.1501406X20 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501406X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 6,56 € | | K0005.1501406X40 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.1501406X50 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 6,98 € | | K0005.2501408X25 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501408X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501408X40 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.2501408X50 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.2501410X25 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501410X30 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 7,21 € | | K0005.2501410X40 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.2501410X50 | acciaio | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 7,72 € | | K0005.9511403X10 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511403X15 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511403X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511404X10 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 10 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511404X15 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 15 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.9511404X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 1 | 30 | 1,5 | 90 | | | 8,43 € | | K0005.0511404X15 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 15 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511404X20 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511404X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511405X20 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 20 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511405X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 30 | 2,5 | 100 | | | 8,88 € | | K0005.0511405X40 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 40 | 2,5 | 100 | | | 9,51 € | | K0005.0511405X50 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 1 | 50 | 2,5 | 100 | | | 9,51 € | | K0005.1511405X20 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511405X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511405X40 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.1511405X50 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.1511406X20 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 20 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511406X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 30 | 4 | 120 | | | 9,35 € | | K0005.1511406X40 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 40 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.1511406X50 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 50 | 4 | 120 | | | 10,00 € | | K0005.2511408X25 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511408X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511408X40 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.2511408X50 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.2511410X25 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 25 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511410X30 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 30 | 8 | 350 | | | 10,31 € | | K0005.2511410X40 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 40 | 8 | 350 | | | 11,03 € | | K0005.2511410X50 | acciaio inox | rosso rubino RAL 3003 | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 1,5 | 50 | 8 | 350 | | | 11,03 € | |
|