- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0129Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali. Su richiesta, le dimensioni "H1" e "A" sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | X | A=Lunghezza maniglia | A2 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | Numero denti | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0129.1081X30 | 0° | M8 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 26 | 30 | | | 24,11 € | | K0129.1081X40 | 0° | M8 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 26 | 40 | | | 25,32 € | | K0129.1081X50 | 0° | M8 | 102 | - | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | - | 26 | 50 | | | 25,32 € | | K0129.2101X30 | 0° | M10 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 30 | | | 29,72 € | | K0129.2101X40 | 0° | M10 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 40 | | | 31,38 € | | K0129.2101X50 | 0° | M10 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 50 | | | 31,38 € | | K0129.2101X60 | 0° | M10 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 60 | | | 31,38 € | | K0129.2121X30 | 0° | M12 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 30 | | | 29,72 € | | K0129.2121X40 | 0° | M12 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 40 | | | 31,38 € | | K0129.2121X50 | 0° | M12 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 50 | | | 31,38 € | | K0129.2121X60 | 0° | M12 | 131 | - | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | - | 30 | 60 | | | 31,38 € | | K0129.3161X40 | 0° | M16 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 36 | 40 | | | 37,31 € | | K0129.3161X50 | 0° | M16 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 36 | 50 | | | 37,31 € | | K0129.3161X60 | 0° | M16 | 148 | - | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | - | 36 | 60 | | | 37,31 € | | K0129.1082X30 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 30 | | | 25,30 € | | K0129.1082X40 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 40 | | | 26,51 € | | K0129.1082X50 | 15° | M8 | 100 | 15 | 13,5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 2 | 12 | 23 | 29 | 26 | 50 | | | 26,51 € | | K0129.2102X30 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | 30,91 € | | K0129.2102X40 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | 32,57 € | | K0129.2102X50 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | 32,57 € | | K0129.2102X60 | 15° | M10 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | 32,57 € | | K0129.2122X30 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 30 | | | 30,91 € | | K0129.2122X40 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 40 | | | 32,57 € | | K0129.2122X50 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 50 | | | 32,57 € | | K0129.2122X60 | 15° | M12 | 127 | 15 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 2 | 13,5 | 26 | 38 | 30 | 60 | | | 32,57 € | | K0129.3162X40 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 40 | | | 38,50 € | | K0129.3162X50 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 50 | | | 38,50 € | | K0129.3162X60 | 15° | M16 | 145 | 15 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 2 | 17 | 33 | 48 | 36 | 60 | | | 38,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|