HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con filettatura interna
K0122

Maniglia a leva con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato, cromatura lucida.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0122 Maniglia a leva con filettatura interna 396 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.0031nero satinato0M3910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0032arancio puro RAL 20040M3910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.00327rosso rubino RAL 30030M3910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0033argento metallizzato0M3910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0036cromato lucido0M3910131424,5414,530333037716 4,49 €
K0122.0041nero satinato0M4910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0042arancio puro RAL 20040M4910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.00427rosso rubino RAL 30030M4910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0043argento metallizzato0M4910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0046cromato lucido0M4910131424,5414,530333037716 4,49 €
K0122.0051nero satinato0M5910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0052arancio puro RAL 20040M5910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.00527rosso rubino RAL 30030M5910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0053argento metallizzato0M5910131424,5414,530333037716 3,45 €
K0122.0056cromato lucido0M5910131424,5414,530333037716 4,49 €
K0122.1041nero satinato1M4910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1042arancio puro RAL 20041M4910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.10427rosso rubino RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1043argento metallizzato1M4910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1046cromato lucido1M4910131424,5414,531344047716 4,49 €
K0122.1051nero satinato1M5910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1052arancio puro RAL 20041M5910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.10527rosso rubino RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1053argento metallizzato1M5910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1056cromato lucido1M5910131424,5414,531344047716 4,49 €
K0122.1061nero satinato1M6910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1062arancio puro RAL 20041M6910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.10627rosso rubino RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1063argento metallizzato1M6910131424,5414,531344047716 3,45 €
K0122.1066cromato lucido1M6910131424,5414,531344047716 4,49 €
K0122.2061nero satinato2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.2062arancio puro RAL 20042M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.20627rosso rubino RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.2063argento metallizzato2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.2066cromato lucido2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,66 €
K0122.2081nero satinato2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.2082arancio puro RAL 20042M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.20827rosso rubino RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.2083argento metallizzato2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 4,36 €
K0122.2086cromato lucido2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 5,66 €
K0122.3081nero satinato3M81416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.3082arancio puro RAL 20043M81416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.30827rosso rubino RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.3083argento metallizzato3M81416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.3086cromato lucido3M81416212237102454,558,580911122 6,20 €
K0122.3101nero satinato3M101416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.3102arancio puro RAL 20043M101416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.31027rosso rubino RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.3103argento metallizzato3M101416212237102454,558,580911122 4,76 €
K0122.3106cromato lucido3M101416212237102454,558,580911122 6,20 €
K0122.4101nero satinato4M1017192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.4102arancio puro RAL 20044M1017192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.41027rosso rubino RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.4103argento metallizzato4M1017192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.4106cromato lucido4M1017192727,54310276367,5951091324 7,25 €
K0122.4121nero satinato4M1217192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.4122arancio puro RAL 20044M1217192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.41227rosso rubino RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.4123argento metallizzato4M1217192727,54310276367,5951091324 5,57 €
K0122.4126cromato lucido4M1217192727,54310276367,5951091324 7,25 €
K0122.5121nero satinato5M1223233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.5122arancio puro RAL 20045M1223233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.51227rosso rubino RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.5123argento metallizzato5M1223233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.5126cromato lucido5M1223233132491231,57377,51101261526 9,07 €
K0122.5161nero satinato5M1623233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.5162arancio puro RAL 20045M1623233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.51627rosso rubino RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.5163argento metallizzato5M1623233132491231,57377,51101261526 6,97 €
K0122.5166cromato lucido5M1623233132491231,57377,51101261526 9,07 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33