HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna
K0752

Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica struttura fine.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
nero struttura fine,
rosso RAL 3003 struttura fine.

Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0752 Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna 206 kB

Disegni

Maniglia a leva in acciaio con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColoreDimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0752.1041nero1M4910131424,5414,531344047716 5,74 €
K0752.1051nero1M5910131424,5414,531344047716 5,74 €
K0752.1061nero1M6910131424,5414,531344047716 5,74 €
K0752.2061nero2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,74 €
K0752.2081nero2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,74 €
K0752.3081nero3M81416212237102454,558,580911122 9,27 €
K0752.3101nero3M101416212237102454,558,580911122 9,27 €
K0752.4101nero4M1017192727,54310276367,5951091324 11,94 €
K0752.4121nero4M1217192727,54310276367,5951091324 11,94 €
K0752.5121nero5M1223233132491231,57377,51101261526 18,82 €
K0752.5161nero5M1623233132491231,57377,51101261526 18,82 €
K0752.10427rosso rubino RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 5,74 €
K0752.10527rosso rubino RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 5,74 €
K0752.10627rosso rubino RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 5,74 €
K0752.20627rosso rubino RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,74 €
K0752.20827rosso rubino RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 7,74 €
K0752.30827rosso rubino RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 9,27 €
K0752.31027rosso rubino RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 9,27 €
K0752.41027rosso rubino RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 11,94 €
K0752.41227rosso rubino RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 11,94 €
K0752.51227rosso rubino RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 18,82 €
K0752.51627rosso rubino RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 18,82 €

Indicazioni su questo articolo

Descrizione Maniglia a leva con filettatura interna:
La maniglia a leva regolabile è in acciaio non legato C15 (classe di resistenza 5.8). La maniglia realizzata in acciaio robusto resiste senza problemi a forze elevate in chiusura e in apertura. La comoda impugnatura della maniglia a leva è verniciata a polvere opaca ed è disponibile di serie nei colori rosso e nero. Il rivestimento opaco garantisce un buon assorbimento della luce senza effetti lucidi. Le seguenti dimensioni di filettatura sono disponibili a magazzino e possono essere ordinate comodamente online:

- Maniglia a leva M5
- Maniglia a leva M6
- Maniglia a leva M8
- Maniglia a leva M10
- Maniglia a leva M12
- Maniglia a leva M16

Funzionamento della maniglia a leva con filettatura esterna:
La filettatura esterna viene avvitata in un contropezzo con la filettatura interna corrispondente. Sollevando l'impugnatura, questa si sgancia dall'ingranaggio e può essere spostata nella posizione di serraggio desiderata. La maniglia si blocca automaticamente in posizione una volta rilasciata.

Utilizzo della maniglia a leva con filettatura esterna:
Le maniglie a leva sono utilizzate prevalentemente come parte operativa in applicazioni industriali quali macchine o impianti industriali. Tuttavia, si possono trovare anche in tutti gli altri settori in cui è richiesta un'operazione di bloccaggio, come ad esempio le tecnologie per eventi e l'illuminotecnica, i sistemi logistici e le attrezzature sportive.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33