HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva 2K con filettatura esterna
K0125

Maniglia a leva 2K con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura:
Componenti duri di plastica rinforzata con fibre di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componenti morbidi in thermoflex su base SEBS.
Parti metalliche:
classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, combinazioni di colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0125 Maniglia a leva 2K con filettatura esterna 195 kB

Disegni

Maniglia a leva 2K con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0125.10501X101M510151624,54103033,540,148,110,11610 3,30 €
K0125.10501X151M510151624,54103033,540,148,110,11615 3,30 €
K0125.10501X201M510151624,54103033,540,148,110,11620 3,30 €
K0125.10501X251M510151624,54103033,540,148,110,11625 3,30 €
K0125.10501X301M510151624,54103033,540,148,110,11630 3,30 €
K0125.10501X351M510151624,54103033,540,148,110,11635 3,63 €
K0125.10501X401M510151624,54103033,540,148,110,11640 3,63 €
K0125.10501X451M510151624,54103033,540,148,110,11645 3,63 €
K0125.10501X501M510151624,54103033,540,148,110,11650 3,63 €
K0125.10601X101M610151624,54103033,540,148,110,11610 3,30 €
K0125.10601X151M610151624,54103033,540,148,110,11615 3,30 €
K0125.10601X201M610151624,54103033,540,148,110,11620 3,30 €
K0125.10601X251M610151624,54103033,540,148,110,11625 3,30 €
K0125.10601X301M610151624,54103033,540,148,110,11630 3,30 €
K0125.10601X351M610151624,54103033,540,148,110,11635 3,63 €
K0125.10601X401M610151624,54103033,540,148,110,11640 3,63 €
K0125.10601X451M610151624,54103033,540,148,110,11645 3,63 €
K0125.10601X501M610151624,54103033,540,148,110,11650 3,63 €
K0125.20601X152M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 4,06 €
K0125.20601X202M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 4,06 €
K0125.20601X252M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 4,06 €
K0125.20601X302M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 4,06 €
K0125.20601X352M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 4,37 €
K0125.20601X402M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 4,37 €
K0125.20601X452M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 4,37 €
K0125.20601X502M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 4,37 €
K0125.20601X552M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 4,37 €
K0125.20601X602M613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 4,37 €
K0125.20801X152M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 4,06 €
K0125.20801X202M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 4,06 €
K0125.20801X252M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 4,06 €
K0125.20801X302M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 4,06 €
K0125.20801X352M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 4,37 €
K0125.20801X402M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 4,37 €
K0125.20801X452M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 4,37 €
K0125.20801X502M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 4,37 €
K0125.20801X552M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 4,37 €
K0125.20801X602M813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 4,37 €
K0125.21001X152M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015 4,06 €
K0125.21001X202M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020 4,06 €
K0125.21001X252M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025 4,06 €
K0125.21001X302M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030 4,06 €
K0125.21001X352M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62035 4,37 €
K0125.21001X402M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040 4,37 €
K0125.21001X452M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62045 4,37 €
K0125.21001X502M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050 4,37 €
K0125.21001X552M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62055 4,37 €
K0125.21001X602M1013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060 4,37 €
K0125.30801X153M816212237101751,656,180,291,220,72215 4,67 €
K0125.30801X203M816212237101751,656,180,291,220,72220 4,67 €
K0125.30801X253M816212237101751,656,180,291,220,72225 4,67 €
K0125.30801X303M816212237101751,656,180,291,220,72230 4,67 €
K0125.30801X353M816212237101751,656,180,291,220,72235 5,05 €
K0125.30801X403M816212237101751,656,180,291,220,72240 5,05 €
K0125.30801X453M816212237101751,656,180,291,220,72245 5,05 €
K0125.30801X503M816212237101751,656,180,291,220,72250 5,05 €
K0125.30801X553M816212237101751,656,180,291,220,72255 5,05 €
K0125.30801X603M816212237101751,656,180,291,220,72260 5,05 €
K0125.31001X153M1016212237101751,656,180,291,220,72215 4,67 €
K0125.31001X203M1016212237101751,656,180,291,220,72220 4,67 €
K0125.31001X253M1016212237101751,656,180,291,220,72225 4,67 €
K0125.31001X303M1016212237101751,656,180,291,220,72230 4,67 €
K0125.31001X353M1016212237101751,656,180,291,220,72235 5,05 €
K0125.31001X403M1016212237101751,656,180,291,220,72240 5,05 €
K0125.31001X453M1016212237101751,656,180,291,220,72245 5,05 €
K0125.31001X503M1016212237101751,656,180,291,220,72250 5,05 €
K0125.31001X553M1016212237101751,656,180,291,220,72255 5,05 €
K0125.31001X603M1016212237101751,656,180,291,220,72260 5,05 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33