HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva antibatterica con filettatura interna e impugnatura in plastica, parti metalliche in acciaio inox
K0270

Maniglia a leva antibatterica con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura colore grigio ardesia in plastica rinforzata, con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio inox non trattato.Utilizzo:I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi, virus e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA).
Nella plastica utilizzata sono integrate particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del
prodotto.

Meccanismo d'azione:
sulla superficie del prodotto, gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi; si verifica quindi una costante riduzione dei germi presenti nei prodotti MEDI grip (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Tra i cicli di pulizia il rischio di infezione da contatto è notevolmente ridotto grazie a questi prodotti.
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (in caso di disinfezione), nessun effetto collaterale tossico.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari), impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0270 Maniglia a leva antibatterica con filettatura interna e impugnatura in plastica, parti metalliche in acciaio inox 175 kB
 Nota tecnica MEDI grip 907 kB
 Certificate MEDIgrip 175 kB

Disegni

Maniglia a leva antibatterica con filettatura interna e impugnatura in plastica, parti metalliche in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0270.12206144Grigio ardesia RAL 70152M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,31 €
K0270.12208144Grigio ardesia RAL 70152M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 7,31 €