HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con filettatura interna e collare per disco di tenuta e rondella Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1316

Maniglia a leva con filettatura interna e collare per disco di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Superficie lucidata a specchio.
Guarnizione del gambo 70 EPDM 291.
Nota:Maniglia a leva ideata per ambienti con elevati requisiti igienici. La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del gambo escludono una contaminazione all'interno della leva. Inoltre, l'inserto a vite è dotato di un collare conico in modo da poter assicurare la tenuta sicura e igienica del punto di avvitamento con disco di tenuta e rondella Hygienic USIT®.
Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.
In posizione di riposo, la leva può essere ruotata liberamente. L'apertura involontaria della leva è esclusa. In caso di montaggio su componenti vibranti, la dentatura è protetta da un'usura eccessiva.
Su richiesta:Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici.Accessori:Rondella di guarnizione Hygienic Usit® K1326.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1316 Maniglia a leva con filettatura interna e collare per disco di tenuta e rondella Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 193 kB
 Nota tecnica Hygienic USIT ® 378 kB

Disegni

Maniglia a leva con filettatura interna e collare per disco di tenuta e rondella Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1316.3083M8121823,624,954,712,1447773,581,59414,220 39,48 €
K1316.3103M101522,323,624,954,712,1447773,581,59414,220 40,09 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33