HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pressore, forma A, puntale in ottone
K0780_A

Maniglia a leva con pressore, forma A, puntale in ottone

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in ottone.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_A Maniglia a leva con pressore, forma A, puntale in ottone 295 kB

Disegni

Maniglia a leva con pressore, forma A, puntale in ottone

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.11051X20AOttone1M5101314,5324,54153033,540477,51620 3,47 €
K0780.11051X30AOttone1M5101314,5324,54153033,540477,51630 3,47 €
K0780.11051X40AOttone1M5101314,5324,54153033,540477,51640 3,78 €
K0780.11051X50AOttone1M5101314,5324,54153033,540477,51650 3,78 €
K0780.11061X20AOttone1M6101314,5424,54153033,540477,51620 3,47 €
K0780.11061X30AOttone1M6101314,5424,54153033,540477,51630 3,47 €
K0780.11061X40AOttone1M6101314,5424,54153033,540477,51640 3,78 €
K0780.11061X50AOttone1M6101314,5424,54153033,540477,51650 3,78 €
K0780.12061X20AOttone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 3,95 €
K0780.12061X30AOttone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 3,95 €
K0780.12061X40AOttone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 4,26 €
K0780.12061X50AOttone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 4,26 €
K0780.12061X60AOttone2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 4,26 €
K0780.12081X20AOttone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 3,95 €
K0780.12081X30AOttone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 3,95 €
K0780.12081X40AOttone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 4,26 €
K0780.12081X50AOttone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 4,26 €
K0780.12081X60AOttone2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 4,26 €
K0780.12101X20AOttone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 3,95 €
K0780.12101X30AOttone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 3,95 €
K0780.12101X40AOttone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 4,26 €
K0780.12101X50AOttone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 4,26 €
K0780.12101X60AOttone2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 4,26 €