HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pressore, forma B, puntale POM
K0780_B

Maniglia a leva con pressore, forma B, puntale POM

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in POM.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_B Maniglia a leva con pressore, forma B, puntale POM 255 kB

Disegni

Maniglia a leva con pressore, forma B, puntale POM

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.21051X20BPerno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 3,47 €
K0780.21051X30BPerno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 3,47 €
K0780.21051X40BPerno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 3,78 €
K0780.21051X50BPerno in POM1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 3,78 €
K0780.21061X20BPerno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 3,47 €
K0780.21061X30BPerno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 3,47 €
K0780.21061X40BPerno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 3,78 €
K0780.21061X50BPerno in POM1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 3,78 €
K0780.22061X20BPerno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 3,95 €
K0780.22061X30BPerno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 3,95 €
K0780.22061X40BPerno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 4,26 €
K0780.22061X50BPerno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 4,26 €
K0780.22061X60BPerno in POM2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 4,26 €
K0780.22081X20BPerno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 3,95 €
K0780.22081X30BPerno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 3,95 €
K0780.22081X40BPerno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 4,26 €
K0780.22081X50BPerno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 4,26 €
K0780.22081X60BPerno in POM2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 4,26 €
K0780.22101X20BPerno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 3,95 €
K0780.22101X30BPerno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 3,95 €
K0780.22101X40BPerno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 4,26 €
K0780.22101X50BPerno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 4,26 €
K0780.22101X60BPerno in POM2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 4,26 €