HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pressore, forma C, con sfera
K0780_C

Maniglia a leva con pressore, forma C, con sfera

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.

Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_C Maniglia a leva con pressore, forma C, con sfera 269 kB

Disegni

Maniglia a leva con pressore, forma C, con sfera

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2Ø
sfera
HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.31051X20CSfera in acciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51619,5 3,82 €
K0780.31051X30CSfera in acciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51629,5 3,82 €
K0780.31051X40CSfera in acciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51639,5 4,17 €
K0780.31051X50CSfera in acciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51649,5 4,17 €
K0780.31061X20CSfera in acciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51619,3 3,82 €
K0780.31061X30CSfera in acciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51629,3 3,82 €
K0780.31061X40CSfera in acciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51639,3 4,17 €
K0780.31061X50CSfera in acciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51649,3 4,17 €
K0780.32061X20CSfera in acciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52019,3 4,35 €
K0780.32061X30CSfera in acciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52029,3 4,35 €
K0780.32061X40CSfera in acciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52039,3 4,68 €
K0780.32061X50CSfera in acciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52049,3 4,68 €
K0780.32061X60CSfera in acciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52059,3 4,68 €
K0780.32081X20CSfera in acciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52019,2 4,35 €
K0780.32081X30CSfera in acciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52029,2 4,35 €
K0780.32081X40CSfera in acciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52039,2 4,68 €
K0780.32081X50CSfera in acciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52049,2 4,68 €
K0780.32081X60CSfera in acciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52059,2 4,68 €
K0780.32101X20CSfera in acciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52019,7 4,35 €
K0780.32101X30CSfera in acciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52029,7 4,35 €
K0780.32101X40CSfera in acciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52039,7 4,68 €
K0780.32101X50CSfera in acciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52049,7 4,68 €
K0780.32101X60CSfera in acciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52059,7 4,68 €