HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pressore, forma D, con sfera spianata
K0780_D

Maniglia a leva con pressore, forma D, con sfera spianata

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.

Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_D Maniglia a leva con pressore, forma D, con sfera spianata 262 kB

Disegni

Maniglia a leva con pressore, forma D, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3Ø
sfera
HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.41051X20DSfera in acciaio1M5101314,52324,54153033,540477,51619,1 3,99 €
K0780.41051X30DSfera in acciaio1M5101314,52324,54153033,540477,51629,1 3,99 €
K0780.41051X40DSfera in acciaio1M5101314,52324,54153033,540477,51639,1 4,35 €
K0780.41051X50DSfera in acciaio1M5101314,52324,54153033,540477,51649,1 4,35 €
K0780.41061X20DSfera in acciaio1M6101314,53424,54153033,540477,51618,6 3,99 €
K0780.41061X30DSfera in acciaio1M6101314,53424,54153033,540477,51628,6 3,99 €
K0780.41061X40DSfera in acciaio1M6101314,53424,54153033,540477,51638,6 4,35 €
K0780.41061X50DSfera in acciaio1M6101314,53424,54153033,540477,51648,6 4,35 €
K0780.42061X20DSfera in acciaio2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52018,6 4,55 €
K0780.42061X30DSfera in acciaio2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52028,6 4,55 €
K0780.42061X40DSfera in acciaio2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52038,6 4,90 €
K0780.42061X50DSfera in acciaio2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52048,6 4,90 €
K0780.42061X60DSfera in acciaio2M613,51819,53428,56,517,541,545,565759,52058,6 4,90 €
K0780.42081X20DSfera in acciaio2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52018,3 4,55 €
K0780.42081X30DSfera in acciaio2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52028,3 4,55 €
K0780.42081X40DSfera in acciaio2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52038,3 4,90 €
K0780.42081X50DSfera in acciaio2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52048,3 4,90 €
K0780.42081X60DSfera in acciaio2M813,51819,54,15,528,56,517,541,545,565759,52058,3 4,90 €
K0780.42101X20DSfera in acciaio2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52018,3 4,55 €
K0780.42101X30DSfera in acciaio2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52028,3 4,55 €
K0780.42101X40DSfera in acciaio2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52038,3 4,90 €
K0780.42101X50DSfera in acciaio2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52048,3 4,90 €
K0780.42101X60DSfera in acciaio2M1013,51819,55,6728,56,517,541,545,565759,52058,3 4,90 €