HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pressore, forma E, con punta
K0780_E

Maniglia a leva con pressore, forma E, con punta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_E Maniglia a leva con pressore, forma E, con punta 262 kB

Disegni

Maniglia a leva con pressore, forma E, con punta

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.51051X20EAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 4,17 €
K0780.51051X30EAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 4,17 €
K0780.51051X40EAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 4,54 €
K0780.51051X50EAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 4,54 €
K0780.51061X20EAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 4,17 €
K0780.51061X30EAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 4,17 €
K0780.51061X40EAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 4,54 €
K0780.51061X50EAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 4,54 €
K0780.52061X20EAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 4,74 €
K0780.52061X30EAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 4,74 €
K0780.52061X40EAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 5,11 €
K0780.52061X50EAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 5,11 €
K0780.52061X60EAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 5,11 €
K0780.52081X20EAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 4,74 €
K0780.52081X30EAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 4,74 €
K0780.52081X40EAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 5,11 €
K0780.52081X50EAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 5,11 €
K0780.52081X60EAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 5,11 €
K0780.52101X20EAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 4,74 €
K0780.52101X30EAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 4,74 €
K0780.52101X40EAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 5,11 €
K0780.52101X50EAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 5,11 €
K0780.52101X60EAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 5,11 €