HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pressore, forma F, con nipplo
K0780_F

Maniglia a leva con pressore, forma F, con nipplo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0780_F Maniglia a leva con pressore, forma F, con nipplo 248 kB

Disegni

Maniglia a leva con pressore, forma F, con nipplo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DimensioniXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0780.61051X20FAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 4,17 €
K0780.61051X30FAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 4,17 €
K0780.61051X40FAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 4,54 €
K0780.61051X50FAcciaio1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 4,54 €
K0780.61061X20FAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51620,8 4,17 €
K0780.61061X30FAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51630,8 4,17 €
K0780.61061X40FAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51640,8 4,54 €
K0780.61061X50FAcciaio1M6101314,5424,54153033,540477,51650,8 4,54 €
K0780.62061X20FAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020,8 4,74 €
K0780.62061X30FAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030,8 4,74 €
K0780.62061X40FAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040,8 5,11 €
K0780.62061X50FAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050,8 5,11 €
K0780.62061X60FAcciaio2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060,8 5,11 €
K0780.62081X20FAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020,8 4,74 €
K0780.62081X30FAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030,8 4,74 €
K0780.62081X40FAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040,8 5,11 €
K0780.62081X50FAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050,8 5,11 €
K0780.62081X60FAcciaio2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060,8 5,11 €
K0780.62101X20FAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020,9 4,74 €
K0780.62101X30FAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030,9 4,74 €
K0780.62101X40FAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040,9 5,11 €
K0780.62101X50FAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050,9 5,11 €
K0780.62101X60FAcciaio2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060,9 5,11 €