HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con pulsante  con filettatura interna
K0269

Maniglia a leva con pulsante con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Pulsante in plastica (POM).
Versione:Parti metalliche in acciaio brunito.Nota:Δ Inserire qui il colore della maniglia a leva desiderato.
I colori standard sono:
Maniglia a leva grigio nerastro, pulsante rosso.
Maniglia a leva arancione, pulsante grigio nerastro.
Maniglia a leva rossa, pulsante grigio nerastro.
Su richiesta:Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0269 Maniglia a leva con pulsante con filettatura interna 354 kB

Disegni

Maniglia a leva con pulsante  con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0269.71104grigio nerastro RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.72104arancio puro RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.73104rosso traffico RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.71105grigio nerastro RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.72105arancio puro RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.73105rosso traffico RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.71106grigio nerastro RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.72106arancio puro RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.73106rosso traffico RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 2,40 €
K0269.71206grigio nerastro RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 2,85 €
K0269.72206arancio puro RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 2,85 €
K0269.73206rosso traffico RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 2,85 €
K0269.71208grigio nerastro RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 2,85 €
K0269.72208arancio puro RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 2,85 €
K0269.73208rosso traffico RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 2,85 €
K0269.71308grigio nerastro RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 3,51 €
K0269.72308arancio puro RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 3,51 €
K0269.73308rosso traffico RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 3,51 €
K0269.71310grigio nerastro RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 3,51 €
K0269.72310arancio puro RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 3,51 €
K0269.73310rosso traffico RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 3,51 €
K0269.71410grigio nerastro RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 4,45 €
K0269.72410arancio puro RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 4,45 €
K0269.73410rosso traffico RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 4,45 €
K0269.71412grigio nerastro RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 4,45 €
K0269.72412arancio puro RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 4,45 €
K0269.73412rosso traffico RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 4,45 €
K0269.71512grigio nerastro RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 5,39 €
K0269.72512arancio puro RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 5,39 €
K0269.73512rosso traffico RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 5,39 €
K0269.71516grigio nerastro RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 5,39 €
K0269.72516arancio puro RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 5,39 €
K0269.73516rosso traffico RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 5,39 €