HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna
K0122

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Tappi di protezione in acciaio inox, non trattato.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0122 Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna 170 kB

Disegni

Maniglia a leva con tappo di protezione con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.92061nero satinato2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 5,65 €
K0122.92062arancio puro RAL 20042M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 5,65 €
K0122.92081nero satinato2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 5,65 €
K0122.92082arancio puro RAL 20042M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 5,65 €
K0122.93081nero satinato3M81416212241,5102454,558,580911122 6,25 €
K0122.93082arancio puro RAL 20043M81416212241,5102454,558,580911122 6,25 €
K0122.93101nero satinato3M101416212241,5102454,558,580911122 6,25 €
K0122.93102arancio puro RAL 20043M101416212241,5102454,558,580911122 6,25 €