HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva ergonomica con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox
K0982

Maniglia a leva ergonomica con filettatura interna, parti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura:
componente duro in plastica rinforzata e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Componente morbido in elastomero termoplastico.
Parti metalliche:
Acciaio inox, 1.4305.
Versione:Parti metalliche in acciaio non trattate.Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco. La struttura è stata sviluppata in modo specifico per le esigenze di una presa ergonomica della mano.

Il pulsante di sgancio facilita il disinnesto e consente quindi un comodo utilizzo dell'impugnatura.
Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0982 Maniglia a leva ergonomica con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox 243 kB

Disegni

Maniglia a leva ergonomica con filettatura interna, parti metalliche in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniXTDD1

HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0982.30813M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 7,68 €
K0982.31013M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 7,68 €