HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva in acciaio inox con filettatura esterna
K0121

Maniglia a leva in acciaio inox con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio inox 1.4308.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN 78
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0121 Maniglia a leva in acciaio inox con filettatura esterna 237 kB

Disegni

Maniglia a leva in acciaio inox con filettatura esterna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3ANumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0121.1110X25Acciaio inox1M1019282041125449832425 28,73 €
K0121.1110X30Acciaio inox1M1019282041125449832430 28,73 €
K0121.1110X40Acciaio inox1M1019282041125449832440 28,92 €
K0121.1110X50Acciaio inox1M1019282041125449832450 28,92 €
K0121.1110X60Acciaio inox1M1019282041125449832460 28,92 €
K0121.1112X25Acciaio inox1M1219282041125449832425 28,73 €
K0121.1112X30Acciaio inox1M1219282041125449832430 28,73 €
K0121.1112X40Acciaio inox1M1219282041125449832440 28,92 €
K0121.1112X50Acciaio inox1M1219282041125449832450 28,92 €
K0121.1112X60Acciaio inox1M1219282041125449832460 28,92 €