HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva piatta con filettatura interna
K0737

Maniglia a leva piatta con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004.

Su richiesta:Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con
sovrapprezzo.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0737 Maniglia a leva piatta con filettatura interna 188 kB

Disegni

Maniglia a leva piatta con filettatura interna

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
DimensioniXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0737.2061nero satinato2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 4,73 €
K0737.2062arancio puro RAL 20042M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 4,73 €
K0737.2081nero satinato2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 4,73 €
K0737.2082arancio puro RAL 20042M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 4,73 €
K0737.3081nero satinato3M8141621,222371023,83842809111,722 5,18 €
K0737.3082arancio puro RAL 20043M8141621,222371023,83842809111,722 5,18 €
K0737.3101nero satinato3M10141621,222371023,83842809111,722 5,18 €
K0737.3102arancio puro RAL 20043M10141621,222371023,83842809111,722 5,18 €