Gruppi merceologici
Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito
K0122

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0122 Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito 431 kB

Disegni

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0122.00427X10rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771610 4,03 €
K0122.0042X10arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771610 4,03 €
K0122.0043X10argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771610 4,03 €
K0122.00427X15rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771615 4,03 €
K0122.0042X15arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771615 4,03 €
K0122.0043X15argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771615 4,03 €
K0122.00427X20rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771620 4,03 €
K0122.0042X20arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771620 4,03 €
K0122.0043X20argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771620 4,03 €
K0122.00427X25rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771625 4,03 €
K0122.0042X25arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771625 4,03 €
K0122.0043X25argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771625 4,03 €
K0122.00427X30rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771630 4,03 €
K0122.0042X30arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771630 4,03 €
K0122.0043X30argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771630 4,03 €
K0122.00427X35rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771635 4,39 €
K0122.0042X35arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771635 4,39 €
K0122.0043X35argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771635 4,39 €
K0122.00427X40rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771640 4,39 €
K0122.0042X40arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771640 4,39 €
K0122.0043X40argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771640 4,39 €
K0122.00427X45rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771645 4,39 €
K0122.0042X45arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771645 4,39 €
K0122.0043X45argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771645 4,39 €
K0122.00427X50rosso rubino RAL 3003satinato0M410131424,5414,53033303771650 4,39 €
K0122.0042X50arancio puro RAL 2004satinato0M410131424,5414,53033303771650 4,39 €
K0122.0043X50argento metallizzatosatinato0M410131424,5414,53033303771650 4,39 €
K0122.00527X10rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771610 4,03 €
K0122.0052X10arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771610 4,03 €
K0122.0053X10argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771610 4,03 €
K0122.00527X15rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771615 4,03 €
K0122.0052X15arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771615 4,03 €
K0122.0053X15argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771615 4,03 €
K0122.00527X20rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771620 4,03 €
K0122.0052X20arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771620 4,03 €
K0122.0053X20argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771620 4,03 €
K0122.00527X25rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771625 4,03 €
K0122.0052X25arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771625 4,03 €
K0122.0053X25argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771625 4,03 €
K0122.00527X30rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771630 4,03 €
K0122.0052X30arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771630 4,03 €
K0122.0053X30argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771630 4,03 €
K0122.00527X35rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771635 4,39 €
K0122.0052X35arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771635 4,39 €
K0122.0053X35argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771635 4,39 €
K0122.00527X40rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771640 4,39 €
K0122.0052X40arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771640 4,39 €
K0122.0053X40argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771640 4,39 €
K0122.00527X45rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771645 4,39 €
K0122.0052X45arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771645 4,39 €
K0122.0053X45argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771645 4,39 €
K0122.00527X50rosso rubino RAL 3003satinato0M510131424,5414,53033303771650 4,39 €
K0122.0052X50arancio puro RAL 2004satinato0M510131424,5414,53033303771650 4,39 €
K0122.0053X50argento metallizzatosatinato0M510131424,5414,53033303771650 4,39 €
K0122.10527X10rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771610 4,03 €
K0122.1052X10arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771610 4,03 €
K0122.1053X10argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771610 4,03 €
K0122.10527X15rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771615 4,03 €
K0122.1052X15arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771615 4,03 €
K0122.1053X15argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771615 4,03 €
K0122.10527X20rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771620 4,03 €
K0122.1052X20arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771620 4,03 €
K0122.1053X20argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771620 4,03 €
K0122.10527X25rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771625 4,03 €
K0122.1052X25arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771625 4,03 €
K0122.1053X25argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771625 4,03 €
K0122.10527X30rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771630 4,03 €
K0122.1052X30arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771630 4,03 €
K0122.1053X30argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771630 4,03 €
K0122.10527X35rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771635 4,39 €
K0122.1052X35arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771635 4,39 €
K0122.1053X35argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771635 4,39 €
K0122.10527X40rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771640 4,39 €
K0122.1052X40arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771640 4,39 €
K0122.1053X40argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771640 4,39 €
K0122.10527X45rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771645 4,39 €
K0122.1052X45arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771645 4,39 €
K0122.1053X45argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771645 4,39 €
K0122.10527X50rosso rubino RAL 3003satinato1M510131424,5414,53134404771650 4,39 €
K0122.1052X50arancio puro RAL 2004satinato1M510131424,5414,53134404771650 4,39 €
K0122.1053X50argento metallizzatosatinato1M510131424,5414,53134404771650 4,39 €
K0122.10627X10rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771610 4,03 €
K0122.1062X10arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771610 4,03 €
K0122.1063X10argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771610 4,03 €
K0122.10627X15rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771615 4,03 €
K0122.1062X15arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771615 4,03 €
K0122.1063X15argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771615 4,03 €
K0122.10627X20rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771620 4,03 €
K0122.1062X20arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771620 4,03 €
K0122.1063X20argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771620 4,03 €
K0122.10627X25rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771625 4,03 €
K0122.1062X25arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771625 4,03 €
K0122.1063X25argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771625 4,03 €
K0122.10627X30rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771630 4,03 €
K0122.1062X30arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771630 4,03 €
K0122.1063X30argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771630 4,03 €
K0122.10627X35rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771635 4,39 €
K0122.1062X35arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771635 4,39 €
K0122.1063X35argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771635 4,39 €
K0122.10627X40rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771640 4,39 €
K0122.1062X40arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771640 4,39 €
K0122.1063X40argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771640 4,39 €
K0122.10627X45rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771645 4,39 €
K0122.1062X45arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771645 4,39 €
K0122.1063X45argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771645 4,39 €
K0122.10627X50rosso rubino RAL 3003satinato1M610131424,5414,53134404771650 4,39 €
K0122.1062X50arancio puro RAL 2004satinato1M610131424,5414,53134404771650 4,39 €
K0122.1063X50argento metallizzatosatinato1M610131424,5414,53134404771650 4,39 €
K0122.20627X15rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.2062X15arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.2063X15argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.20627X20rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.2062X20arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.2063X20argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.20627X25rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.2062X25arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.2063X25argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.20627X30rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.2062X30arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.2063X30argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.20627X35rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.2062X35arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.2063X35argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.20627X40rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.2062X40arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.2063X40argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.20627X45rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.2062X45arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.2063X45argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.20627X50rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.2062X50arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.2063X50argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.20627X55rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.2062X55arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.2063X55argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.20627X60rosso rubino RAL 3003satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.2062X60arancio puro RAL 2004satinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.2063X60argento metallizzatosatinato2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.20827X15rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.2082X15arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.2083X15argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.20827X20rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.2082X20arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.2083X20argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.20827X25rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.2082X25arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.2083X25argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.20827X30rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.2082X30arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.2083X30argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.20827X35rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.2082X35arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.2083X35argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.20827X40rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.2082X40arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.2083X40argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.20827X45rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.2082X45arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.2083X45argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.20827X50rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.2082X50arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.2083X50argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.20827X55rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.2082X55arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.2083X55argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.20827X60rosso rubino RAL 3003satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.2082X60arancio puro RAL 2004satinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.2083X60argento metallizzatosatinato2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.21027X15rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.2102X15arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.2103X15argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 5,09 €
K0122.21027X20rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.2102X20arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.2103X20argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 5,09 €
K0122.21027X25rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.2102X25arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.2103X25argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 5,09 €
K0122.21027X30rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.2102X30arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.2103X30argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 5,09 €
K0122.21027X35rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.2102X35arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.2103X35argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 5,43 €
K0122.21027X40rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.2102X40arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.2103X40argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 5,43 €
K0122.21027X45rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.2102X45arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.2103X45argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 5,43 €
K0122.21027X50rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.2102X50arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.2103X50argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 5,43 €
K0122.21027X55rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.2102X55arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.2103X55argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 5,43 €
K0122.21027X60rosso rubino RAL 3003satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.2102X60arancio puro RAL 2004satinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.2103X60argento metallizzatosatinato2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 5,43 €
K0122.30827X15rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112215 5,61 €
K0122.3082X15arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112215 5,61 €
K0122.3083X15argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112215 5,61 €
K0122.30827X20rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112220 5,61 €
K0122.3082X20arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112220 5,61 €
K0122.3083X20argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112220 5,61 €
K0122.30827X25rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112225 5,61 €
K0122.3082X25arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112225 5,61 €
K0122.3083X25argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112225 5,61 €
K0122.30827X30rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112230 5,61 €
K0122.3082X30arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112230 5,61 €
K0122.3083X30argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112230 5,61 €
K0122.30827X35rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112235 5,99 €
K0122.3082X35arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112235 5,99 €
K0122.3083X35argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112235 5,99 €
K0122.30827X40rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112240 5,99 €
K0122.3082X40arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112240 5,99 €
K0122.3083X40argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112240 5,99 €
K0122.30827X45rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112245 5,99 €
K0122.3082X45arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112245 5,99 €
K0122.3083X45argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112245 5,99 €
K0122.30827X50rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112250 5,99 €
K0122.3082X50arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112250 5,99 €
K0122.3083X50argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112250 5,99 €
K0122.30827X55rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112255 5,99 €
K0122.3082X55arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112255 5,99 €
K0122.3083X55argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112255 5,99 €
K0122.30827X60rosso rubino RAL 3003satinato3M816212237102454,558,58091112260 5,99 €
K0122.3082X60arancio puro RAL 2004satinato3M816212237102454,558,58091112260 5,99 €
K0122.3083X60argento metallizzatosatinato3M816212237102454,558,58091112260 5,99 €
K0122.31027X15rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112215 5,61 €
K0122.3102X15arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112215 5,61 €
K0122.3103X15argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112215 5,61 €
K0122.31027X20rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112220 5,61 €
K0122.3102X20arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112220 5,61 €
K0122.3103X20argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112220 5,61 €
K0122.31027X25rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112225 5,61 €
K0122.3102X25arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112225 5,61 €
K0122.3103X25argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112225 5,61 €
K0122.31027X30rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112230 5,61 €
K0122.3102X30arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112230 5,61 €
K0122.3103X30argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112230 5,61 €
K0122.31027X35rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112235 5,99 €
K0122.3102X35arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112235 5,99 €
K0122.3103X35argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112235 5,99 €
K0122.31027X40rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112240 5,99 €
K0122.3102X40arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112240 5,99 €
K0122.3103X40argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112240 5,99 €
K0122.31027X45rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112245 5,99 €
K0122.3102X45arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112245 5,99 €
K0122.3103X45argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112245 5,99 €
K0122.31027X50rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112250 5,99 €
K0122.3102X50arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112250 5,99 €
K0122.3103X50argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112250 5,99 €
K0122.31027X55rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112255 5,99 €
K0122.3102X55arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112255 5,99 €
K0122.3103X55argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112255 5,99 €
K0122.31027X60rosso rubino RAL 3003satinato3M1016212237102454,558,58091112260 5,99 €
K0122.3102X60arancio puro RAL 2004satinato3M1016212237102454,558,58091112260 5,99 €
K0122.3103X60argento metallizzatosatinato3M1016212237102454,558,58091112260 5,99 €
K0122.41027X20rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132420 6,61 €
K0122.4102X20arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132420 6,61 €
K0122.4103X20argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132420 6,61 €
K0122.41027X25rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132425 6,61 €
K0122.4102X25arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132425 6,61 €
K0122.4103X25argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132425 6,61 €
K0122.41027X30rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132430 6,61 €
K0122.4102X30arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132430 6,61 €
K0122.4103X30argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132430 6,61 €
K0122.41027X35rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132435 6,93 €
K0122.4102X35arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132435 6,93 €
K0122.4103X35argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132435 6,93 €
K0122.41027X40rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132440 6,93 €
K0122.4102X40arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132440 6,93 €
K0122.4103X40argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132440 6,93 €
K0122.41027X45rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132445 6,93 €
K0122.4102X45arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132445 6,93 €
K0122.4103X45argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132445 6,93 €
K0122.41027X50rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132450 6,93 €
K0122.4102X50arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132450 6,93 €
K0122.4103X50argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132450 6,93 €
K0122.41027X55rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132455 6,93 €
K0122.4102X55arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132455 6,93 €
K0122.4103X55argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132455 6,93 €
K0122.41027X60rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132460 6,93 €
K0122.4102X60arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132460 6,93 €
K0122.4103X60argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132460 6,93 €
K0122.41027X70rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132470 7,41 €
K0122.4102X70arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132470 7,41 €
K0122.4103X70argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132470 7,41 €
K0122.41027X80rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132480 7,41 €
K0122.4102X80arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132480 7,41 €
K0122.4103X80argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132480 7,41 €
K0122.41027X90rosso rubino RAL 3003satinato4M10192727,54310276367,595109132490 7,41 €
K0122.4102X90arancio puro RAL 2004satinato4M10192727,54310276367,595109132490 7,41 €
K0122.4103X90argento metallizzatosatinato4M10192727,54310276367,595109132490 7,41 €
K0122.41227X20rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132420 6,61 €
K0122.4122X20arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132420 6,61 €
K0122.4123X20argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132420 6,61 €
K0122.41227X25rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132425 6,61 €
K0122.4122X25arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132425 6,61 €
K0122.4123X25argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132425 6,61 €
K0122.41227X30rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132430 6,61 €
K0122.4122X30arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132430 6,61 €
K0122.4123X30argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132430 6,61 €
K0122.41227X35rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132435 6,93 €
K0122.4122X35arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132435 6,93 €
K0122.4123X35argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132435 6,93 €
K0122.41227X40rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132440 6,93 €
K0122.4122X40arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132440 6,93 €
K0122.4123X40argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132440 6,93 €
K0122.41227X45rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132445 6,93 €
K0122.4122X45arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132445 6,93 €
K0122.4123X45argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132445 6,93 €
K0122.41227X50rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132450 6,93 €
K0122.4122X50arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132450 6,93 €
K0122.4123X50argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132450 6,93 €
K0122.41227X55rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132455 6,93 €
K0122.4122X55arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132455 6,93 €
K0122.4123X55argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132455 6,93 €
K0122.41227X60rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132460 6,93 €
K0122.4122X60arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132460 6,93 €
K0122.4123X60argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132460 6,93 €
K0122.41227X70rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132470 7,41 €
K0122.4122X70arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132470 7,41 €
K0122.4123X70argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132470 7,41 €
K0122.41227X80rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132480 7,41 €
K0122.4122X80arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132480 7,41 €
K0122.4123X80argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132480 7,41 €
K0122.41227X90rosso rubino RAL 3003satinato4M12192727,54310276367,595109132490 7,41 €
K0122.4122X90arancio puro RAL 2004satinato4M12192727,54310276367,595109132490 7,41 €
K0122.4123X90argento metallizzatosatinato4M12192727,54310276367,595109132490 7,41 €
K0122.51227X25rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152625 8,29 €
K0122.5122X25arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152625 8,29 €
K0122.5123X25argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152625 8,29 €
K0122.51227X30rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152630 8,29 €
K0122.5122X30arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152630 8,29 €
K0122.5123X30argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152630 8,29 €
K0122.51227X35rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152635 8,80 €
K0122.5122X35arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152635 8,80 €
K0122.5123X35argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152635 8,80 €
K0122.51227X40rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152640 8,80 €
K0122.5122X40arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152640 8,80 €
K0122.5123X40argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152640 8,80 €
K0122.51227X45rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152645 8,80 €
K0122.5122X45arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152645 8,80 €
K0122.5123X45argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152645 8,80 €
K0122.51227X50rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152650 8,80 €
K0122.5122X50arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152650 8,80 €
K0122.5123X50argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152650 8,80 €
K0122.51227X55rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152655 8,80 €
K0122.5122X55arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152655 8,80 €
K0122.5123X55argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152655 8,80 €
K0122.51227X60rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152660 8,80 €
K0122.5122X60arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152660 8,80 €
K0122.5123X60argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152660 8,80 €
K0122.51227X70rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152670 9,39 €
K0122.5122X70arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152670 9,39 €
K0122.5123X70argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152670 9,39 €
K0122.51227X80rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152680 9,39 €
K0122.5122X80arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152680 9,39 €
K0122.5123X80argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152680 9,39 €
K0122.51227X90rosso rubino RAL 3003satinato5M12233132491231,57377,5110126152690 9,39 €
K0122.5122X90arancio puro RAL 2004satinato5M12233132491231,57377,5110126152690 9,39 €
K0122.5123X90argento metallizzatosatinato5M12233132491231,57377,5110126152690 9,39 €
K0122.51627X25rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152625 8,29 €
K0122.5162X25arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152625 8,29 €
K0122.5163X25argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152625 8,29 €
K0122.51627X30rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152630 8,29 €
K0122.5162X30arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152630 8,29 €
K0122.5163X30argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152630 8,29 €
K0122.51627X35rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152635 8,80 €
K0122.5162X35arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152635 8,80 €
K0122.5163X35argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152635 8,80 €
K0122.51627X40rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152640 8,80 €
K0122.5162X40arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152640 8,80 €
K0122.5163X40argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152640 8,80 €
K0122.51627X45rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152645 8,80 €
K0122.5162X45arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152645 8,80 €
K0122.5163X45argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152645 8,80 €
K0122.51627X50rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152650 8,80 €
K0122.5162X50arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152650 8,80 €
K0122.5163X50argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152650 8,80 €
K0122.51627X55rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152655 8,80 €
K0122.5162X55arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152655 8,80 €
K0122.5163X55argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152655 8,80 €
K0122.51627X60rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152660 8,80 €
K0122.5162X60arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152660 8,80 €
K0122.5163X60argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152660 8,80 €
K0122.51627X70rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152670 9,39 €
K0122.5162X70arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152670 9,39 €
K0122.5163X70argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152670 9,39 €
K0122.51627X80rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152680 9,39 €
K0122.5162X80arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152680 9,39 €
K0122.5163X80argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152680 9,39 €
K0122.51627X90rosso rubino RAL 3003satinato5M16233132491231,57377,5110126152690 9,39 €
K0122.5162X90arancio puro RAL 2004satinato5M16233132491231,57377,5110126152690 9,39 €
K0122.5163X90argento metallizzatosatinato5M16233132491231,57377,5110126152690 9,39 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33