HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva plastica con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio
K1598

Maniglia a leva plastica con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Con maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato, la forza di serraggio può essere aumentata fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche per persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Materiale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305.
Versione:Parti metalliche non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto dentato per mezzo di una corona dentata, così la filettatura può essere fissata o sganciata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nel corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHSAcciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1598 Maniglia a leva plastica con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio 601 kB

Disegni

Maniglia a leva plastica con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1598.2081grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.3101grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.4101grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.5121grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
K1598.2082arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.3102arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.4102arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.5122arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
K1598.20816giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.31016giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.41016giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.51216giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
K1598.20886verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.31086verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.41086verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.51286verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
K1598.20887blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.31087blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.41087blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.51287blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
K1598.20884rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.31084rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.41084rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.51284rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
K1598.20888grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 19,00 €
K1598.31088grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 20,30 €
K1598.41088grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 22,10 €
K1598.51288grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 24,40 €
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
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33