Gruppi merceologici
Maniglia a leva zinco con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio
K1599

Maniglia a leva zinco con filettatura interna e moltiplicatore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Con maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato, la forza di serraggio può essere aumentata fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche per persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato, cromatura lucida.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nel corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1599 Maniglia a leva zinco con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio 481 kB

Disegni

Maniglia a leva zinco con filettatura interna e moltiplicatore della forza di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1599.2081nero satinatocon rivestimento in plasticaM82538,527,752,655,66577,5102210 14,25 €
K1599.3101nero satinatocon rivestimento in plasticaM10304733,964,668,6809511,22410 15,20 €
K1599.4101nero satinatocon rivestimento in plasticaM103053,137,272,877,39511013,22710 16,60 €
K1599.5121nero satinatocon rivestimento in plasticaM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,30 €
K1599.2082arancio puro RAL 2004con rivestimento in plasticaM82538,527,752,655,66577,5102210 14,25 €
K1599.3102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plasticaM10304733,964,468,6809511,22410 15,20 €
K1599.4102arancio puro RAL 2004con rivestimento in plasticaM103053,137,272,877,39511013,22710 16,60 €
K1599.5122arancio puro RAL 2004con rivestimento in plasticaM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,30 €
K1599.20827rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plasticaM82538,527,752,655,66577,5102210 14,25 €
K1599.31027rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plasticaM10304733,964,468,6809511,22410 15,20 €
K1599.41027rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plasticaM103053,137,272,877,39511013,22710 16,60 €
K1599.51227rosso rubino RAL 3003con rivestimento in plasticaM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,30 €
K1599.2083argento metallizzatocon rivestimento in plasticaM82538,527,752,655,66577,5102210 14,25 €
K1599.3103argento metallizzatocon rivestimento in plasticaM10304733,94,468,6809511,22410 15,20 €
K1599.4103argento metallizzatocon rivestimento in plasticaM103053,137,272,877,39511013,22710 16,60 €
K1599.5123argento metallizzatocon rivestimento in plasticaM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,30 €
K1599.2086argentocromato lucidoM82538,527,752,655,66577,5102210 14,25 €
K1599.3106argentocromato lucidoM10304733,964,468,6809511,22410 15,20 €
K1599.4106argentocromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,22710 16,60 €
K1599.5126argentocromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,43310 18,30 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33