Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito
K1597

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Materiale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Elementi in acciaio brunito.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Altri colori.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1597 Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito 612 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura interna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio brunito

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1597.2081grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.3101grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.4101grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.5121grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
K1597.2082arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.3102arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.4102arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.5122arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
K1597.20816giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.31016giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.41016giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.51216giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
K1597.20886verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.31086verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.41086verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.51286verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
K1597.20887blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.31087blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.41087blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.51287blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
K1597.20884rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.31084rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.41084rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.51284rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
K1597.20888grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 15,59 €
K1597.31088grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 16,68 €
K1597.41088grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 18,21 €
K1597.51288grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 20,01 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33