Gruppi merceologici
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox
K1598

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio inox, 1.4305.
Versione:Parti metalliche non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Montaggio:La profondità di avvitamento deve essere pari ad almeno 2 volte il diametro della filettatura e la filettatura deve essere leggermente lubrificata durante l'installazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Modelli speciali.
Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1598 Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox 607 kB

Disegni

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e amplificatore di forza di serraggio, inserto filettato in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1598.51288X20grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.51288X50grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.41088X50grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.41088X20grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.41088X40grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.51288X40grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.51288X30grigio luce RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.41088X30grigio luce RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.2081X10grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.2081X20grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.2081X30grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.2081X40grigio nerastro RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.3101X15grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.3101X30grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.3101X40grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.3101X50grigio nerastro RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
K1598.4101X20grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.4101X30grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.4101X40grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.4101X50grigio nerastro RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.5121X20grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.5121X30grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.5121X40grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.5121X50grigio nerastro RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.2082X10arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.2082X20arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.2082X30arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.2082X40arancio puro RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.3102X15arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.3102X30arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.3102X40arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.3102X50arancio puro RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
K1598.4102X20arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.4102X30arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.4102X40arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.4102X50arancio puro RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.5122X20arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.5122X30arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.5122X40arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.5122X50arancio puro RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.20816X10giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.20816X20giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.20816X30giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.20816X40giallo navone RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.31016X15giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.31016X30giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.31016X40giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.31016X50giallo navone RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
K1598.41016X20giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.41016X30giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.41016X40giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.41016X50giallo navone RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.51216X20giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.51216X30giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.51216X40giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.51216X50giallo navone RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.20886X10verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.20886X20verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.20886X30verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.20886X40verde segnale RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.31086X15verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.31086X30verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.31086X40verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.31086X50verde segnale RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
K1598.41086X20verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.41086X30verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.41086X40verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.41086X50verde segnale RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.51286X20verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.51286X30verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.51286X40verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.51286X50verde segnale RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.20887X10blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.20887X20blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.20887X30blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.20887X40blu traffico RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.31087X15blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.31087X30blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.31087X40blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.31087X50blu traffico RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
K1598.41087X20blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.41087X30blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.41087X40blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.41087X50blu traffico RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.51287X20blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.51287X30blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.51287X40blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.51287X50blu traffico RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.20884X10rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.20884X20rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.20884X30rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.20884X40rosso traffico RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.31084X15rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.31084X30rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.31084X40rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.31084X50rosso traffico RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
K1598.41084X20rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 27,27 €
K1598.41084X30rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 27,27 €
K1598.41084X40rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 28,45 €
K1598.41084X50rosso traffico RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 28,45 €
K1598.51284X20rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 31,43 €
K1598.51284X30rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 31,43 €
K1598.51284X40rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 33,21 €
K1598.51284X50rosso traffico RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 33,21 €
K1598.20888X10grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 24,16 €
K1598.20888X20grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 24,16 €
K1598.20888X30grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 24,16 €
K1598.20888X40grigio luce RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 24,64 €
K1598.31088X15grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 25,24 €
K1598.31088X30grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 25,24 €
K1598.31088X40grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 25,72 €
K1598.31088X50grigio luce RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 25,72 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33