HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a leva zinco con filettatura esterna e moltiplicatore della forza di serraggio
K1626

Maniglia a leva zinco con filettatura esterna e moltiplicatore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Con maniglie a leva con moltiplicatore della forza di serraggio integrato, la forza di serraggio può essere aumentata fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.

Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche per persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.

L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.

Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.

Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Nota:Colori standard disponibili:
nero satinato, arancione RAL 2004, rosso rubino RAL 3003, argento metallizzato, cromatura lucida.
Modalità di utilizzoLa leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nel corona dentata con la spinta della molla.Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Vantaggi:Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta:Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.Nota disegno:
1) Punta DIN 78
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1626 Maniglia a leva zinco con filettatura esterna e moltiplicatore della forza di serraggio 472 kB

Disegni

Maniglia a leva zinco con filettatura esterna e moltiplicatore della forza di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
XD2

HH2H3H4AA1BLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1626.2081X10nero satinatoM82538,527,752,655,66577,51010 22,15 €
K1626.2081X20nero satinatoM82538,527,752,655,66577,51020 22,15 €
K1626.2081X30nero satinatoM82538,527,752,655,66577,51030 22,15 €
K1626.2081X40nero satinatoM82538,527,752,655,66577,51040 22,50 €
K1626.3101X15nero satinatoM10304733,964,668,6809511,215 23,10 €
K1626.3101X30nero satinatoM10304733,964,668,6809511,230 23,10 €
K1626.3101X40nero satinatoM10304733,964,668,6809511,240 23,50 €
K1626.3101X50nero satinatoM10304733,964,668,6809511,250 23,50 €
K1626.4101X20nero satinatoM103053,137,272,877,39511013,220 24,95 €
K1626.4101X30nero satinatoM103053,137,272,877,39511013,230 24,95 €
K1626.4101X40nero satinatoM103053,137,272,877,39511013,240 25,95 €
K1626.4101X50nero satinatoM103053,137,272,877,39511013,250 25,95 €
K1626.5121X20nero satinatoM123559,141,98387,5110127,515,420 28,70 €
K1626.5121X30nero satinatoM123559,141,98387,5110127,515,430 28,70 €
K1626.5121X40nero satinatoM123559,141,98387,5110127,515,440 30,30 €
K1626.5121X50nero satinatoM123559,141,98387,5110127,515,450 30,30 €
K1626.2082X10arancio puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51010 22,15 €
K1626.2082X20arancio puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51020 22,15 €
K1626.2082X30arancio puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51030 22,15 €
K1626.2082X40arancio puro RAL 2004M82538,527,752,655,66577,51040 22,50 €
K1626.3102X15arancio puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,215 23,10 €
K1626.3102X30arancio puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,230 23,10 €
K1626.3102X40arancio puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,240 23,50 €
K1626.3102X50arancio puro RAL 2004M10304733,964,668,6809511,250 23,50 €
K1626.4102X20arancio puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,220 24,95 €
K1626.4102X30arancio puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,230 24,95 €
K1626.4102X40arancio puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,240 25,95 €
K1626.4102X50arancio puro RAL 2004M103053,137,272,877,39511013,250 25,95 €
K1626.5122X20arancio puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,420 28,70 €
K1626.5122X30arancio puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,430 28,70 €
K1626.5122X40arancio puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,440 30,30 €
K1626.5122X50arancio puro RAL 2004M123559,141,98387,5110127,515,450 30,30 €
K1626.20827X10rosso rubino RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51010 22,15 €
K1626.20827X20rosso rubino RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51020 22,15 €
K1626.20827X30rosso rubino RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51030 22,15 €
K1626.20827X40rosso rubino RAL 3003M82538,527,752,655,66577,51040 22,50 €
K1626.31027X15rosso rubino RAL 3003M10304733,964,668,6809511,215 23,10 €
K1626.31027X30rosso rubino RAL 3003M10304733,964,668,6809511,230 23,10 €
K1626.31027X40rosso rubino RAL 3003M10304733,964,668,6809511,240 23,50 €
K1626.31027X50rosso rubino RAL 3003M10304733,964,668,6809511,250 23,50 €
K1626.41027X20rosso rubino RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,220 24,95 €
K1626.41027X30rosso rubino RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,230 24,95 €
K1626.41027X40rosso rubino RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,240 25,95 €
K1626.41027X50rosso rubino RAL 3003M103053,137,272,877,39511013,250 25,95 €
K1626.51227X20rosso rubino RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,420 28,70 €
K1626.51227X30rosso rubino RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,430 28,70 €
K1626.51227X40rosso rubino RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,440 30,30 €
K1626.51227X50rosso rubino RAL 3003M123559,141,98387,5110127,515,450 30,30 €
K1626.2083X10argento metallizzatoM82538,527,752,655,66577,51010 22,15 €
K1626.2083X20argento metallizzatoM82538,527,752,655,66577,51020 22,15 €
K1626.2083X30argento metallizzatoM82538,527,752,655,66577,51030 22,15 €
K1626.2083X40argento metallizzatoM82538,527,752,655,66577,51040 22,50 €
K1626.3103X15argento metallizzatoM10304733,964,668,6809511,215 23,10 €
K1626.3103X30argento metallizzatoM10304733,964,668,6809511,230 23,10 €
K1626.3103X40argento metallizzatoM10304733,964,668,6809511,240 23,50 €
K1626.3103X50argento metallizzatoM10304733,964,668,6809511,250 23,50 €
K1626.4103X20argento metallizzatoM103053,137,272,877,39511013,220 24,95 €
K1626.4103X30argento metallizzatoM103053,137,272,877,39511013,230 24,95 €
K1626.4103X40argento metallizzatoM103053,137,272,877,39511013,240 25,95 €
K1626.4103X50argento metallizzatoM103053,137,272,877,39511013,250 25,95 €
K1626.5123X20argento metallizzatoM123559,141,98387,5110127,515,420 28,70 €
K1626.5123X30argento metallizzatoM123559,141,98387,5110127,515,430 28,70 €
K1626.5123X40argento metallizzatoM123559,141,98387,5110127,515,440 30,30 €
K1626.5123X50argento metallizzatoM123559,141,98387,5110127,515,450 30,30 €
K1626.2086X10cromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51010 22,15 €
K1626.2086X20cromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51020 22,15 €
K1626.2086X30cromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51030 22,15 €
K1626.2086X40cromato lucidoM82538,527,752,655,66577,51040 22,50 €
K1626.3106X15cromato lucidoM10304733,964,668,6809511,215 23,10 €
K1626.3106X30cromato lucidoM10304733,964,668,6809511,230 23,10 €
K1626.3106X40cromato lucidoM10304733,964,668,6809511,240 23,50 €
K1626.3106X50cromato lucidoM10304733,964,668,6809511,250 23,50 €
K1626.4106X20cromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,220 24,95 €
K1626.4106X30cromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,230 24,95 €
K1626.4106X40cromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,240 25,95 €
K1626.4106X50cromato lucidoM103053,137,272,877,39511013,250 25,95 €
K1626.5126X20cromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,420 28,70 €
K1626.5126X30cromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,430 28,70 €
K1626.5126X40cromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,440 30,30 €
K1626.5126X50cromato lucidoM123559,141,98387,5110127,515,450 30,30 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33