Gruppi merceologici
Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali
K0130

Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Profilo in alluminio EN AW-6060.
Calotte in resina termoplastica colore nero.
Versione:Profilo in alluminio semilucido anodizzato.Nota:Le maniglie profilate trovano impiego, tra l'altro, nella realizzazione di porte scorrevoli e impianti tecnici. Adatta anche come paraspigoli.Montaggio:Dal retro.Nota disegno:
1) Foro filettato centrale solo per L ≥ 400 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0130 Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali 124 kB

Disegni

Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
ADHLTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0130.1501anodizzata naturale110M861,515066,51000 44,04 €
K0130.2001anodizzata naturale160M861,520066,51000 50,19 €
K0130.2501anodizzata naturale210M861,525066,51000 56,55 €
K0130.3001anodizzata naturale260M861,530066,51000 62,73 €
K0130.3501anodizzata naturale310M861,535066,51000 69,00 €
K0130.4001anodizzata naturale360M861,540066,51000 75,23 €
K0130.1502anodizzato nero110M861,515066,51000 45,78 €
K0130.2002anodizzato nero160M861,520066,51000 52,32 €
K0130.2502anodizzato nero210M861,525066,51000 62,25 €
K0130.3002anodizzato nero260M861,530066,51000 65,32 €
K0130.3502anodizzato nero310M861,535066,51000 71,86 €
K0130.4002anodizzato nero360M861,540066,51000 78,31 €
K0130.5002anodizzato nero460M861,550066,51000 91,29 €
K0130.6002anodizzato nero560M861,560066,51000 104,10 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33