HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia e traversino maniglia realizzati con profilo di alluminio EN AW-6060. Perni di collegamento in acciaio inox.Versione:Le maniglie tubolari si contraddistinguono per la struttura massiccia e l'elevata capacità di carico.
Viti a testa esagonale M8x16, DIN 933 galvanizzate e rondelle DIN EN ISO 7089 galvanizzate fornite in dotazione.
Nota:Supporti laterali per maniglia sabbiati con microsfere di vetro con finitura semitrasparente anodizzati colore nero.
Traversino maniglia spazzolato anodizzato colore naturale, anodizzato colore nero o verniciato a polvere color titanio.
Montaggio:Dal retro.Particolarità:
Sezione quadrangolareRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0131_C Maniglie tubolari, forma C 111 kB

Disegni

Maniglie tubolari, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0131.2000831CAnodizzato nero20072,5M877,52161000 38,00 €
K0131.2000832Cverniciato a polvere color titanio20072,5M877,52161000 38,00 €
K0131.2000833CAnodizzato naturale20072,5M877,52161000 38,00 €
K0131.3000831CAnodizzato nero30072,5M877,53161000 41,18 €
K0131.3000832Cverniciato a polvere color titanio30072,5M877,53161000 41,18 €
K0131.3000833CAnodizzato naturale30072,5M877,53161000 41,18 €
K0131.4000831CAnodizzato nero40072,5M877,54161000 44,36 €
K0131.4000832Cverniciato a polvere color titanio40072,5M877,54161000 44,36 €
K0131.4000833CAnodizzato naturale40072,5M877,54161000 44,36 €
K0131.5000831CAnodizzato nero50072,5M877,55161000 47,57 €
K0131.5000832Cverniciato a polvere color titanio50072,5M877,55161000 47,57 €
K0131.5000833CAnodizzato naturale50072,5M877,55161000 47,57 €