- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- K0244
Maniglie a staffa in plastica ad angolo
- K0196
Maniglie ad arco in plastica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica metal detectable
- K1528
Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature
- K1060
Maniglia a staffa biopolimerica
- K0237
Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato
- K1217
Maniglie ad arco in plastica con profilo a U
- K0191
Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati
- K0190
Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature
- K0190
Maniglia a staffa biopolimerica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica
- K0192
Maniglie ad arco
- K0190
Maniglie a staffa in plastica antistatiche
- K0242
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
- K0193
Maniglie ad arco
- K0190
Maniglie a staffa antibatteriche
- K1087
Maniglie a staffa
- K0197
Maniglie a staffa in plastica, inclinate
- K0241
Maniglie a staffa ripiegabili
- K0171
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e con superficie interna soft
- K0194
Maniglie ad arco in plastica con profilo a U
- K1877
Maniglie a staffa in plastica con superficie soft
- K1060
Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo
- K0244
Calotte in plastica per maniglie a staffa ad angolo
- K0200
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K1458
Maniglie a staffa in plastica, ovali
- K0187
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su un lato
- K0188
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i lati
- K1527
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
- K1529
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
- K1530
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti
- K1074
Maniglie a staffa in plastica quadrate
- K0189
Maniglie a staffa in plastica, strette
- K1092
Maniglie a staffa
- K0190
Maniglie a staffa in plastica
- K1077
Maniglie a incasso in plastica
- K1078
Maniglie a incasso in plastica
- K1306
Maniglie a incasso in plastica incastrabili
- K1079
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
- K0195
Maniglie a staffa in alluminio
- K1641
Maniglie a staffa in alluminio
- K0199
Maniglie a staffa in alluminio, inclinate su entrambi i lati
- K0201
Maniglie a staffa in alluminio rotonde
- K0201
Rondella terminale in alluminio
- K0202
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K0203
Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili
- K1634
Maniglie a staffa in alluminio, ovali, inclinate
- K0205
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K0213
Maniglie a staffa in alluminio strette
- K1091
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K1075
Maniglie a staffa in alluminio quadrate
- K0219
Maniglie a staffa in alluminio rotonde, ad angolo
- K0229
Maniglie a staffa in alluminio rotonde, ad angolo
- K0229
Rondella terminale in alluminio
- K0216
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0217
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica e traversino zigrinato
- K1127
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
- K1128
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0228
Maniglie a staffa in alluminio quadrate
- K0795
Maniglie tubolari in alluminio, rotonde
- K0796
Maniglie tubolari in alluminio, ovali
- K1018
Maniglie tubolari in alluminio regolabili
- K1849
Maniglie tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica
- K0210
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0211
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0212
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate
- K0221
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0222
Maniglie a tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0223
Maniglie tubolari
- K0224
Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica
- K1445
Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0131
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio
- K0132
Maniglie tubolari in alluminio, ad angolo, con supporti laterali in alluminio
- K0235
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
- K0236
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0220
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
- K0209
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri
- K0232
Maniglie profilate in alluminio zigrinate
- K0130
Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali
- K0234
Maniglie profilate in alluminio
- K0238
Maniglie a incasso in alluminio
- K0239
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
- K0240
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
- K1795
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto
- K0198
Maniglie a staffa in acciaio inox, inclinate su entrambi i lati
- K1793
Maniglie a staffa acciaio inox rotonde
- K1823
Rondella terminale in acciaio inox
- K0206
Maniglie a staffa acciaio inox rotonde
- K0208
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1086
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1640
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1640
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno
- K0215
Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga
- K0218
Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili
- K0225
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio
- K0226
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica
- K0227
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
- K0652
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
- K0233
Maniglie profilate in acciaio inox
- K0243
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
- K1305
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
- K1369
Maniglie a cerniera in acciaio inox DIN 3136
- K2097
Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio
- K0186
Maniglie a staffa in ghisa, rotonde
- K0207
Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, ad angolo
- K0214
Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, cromate lucide
- K0230
Maniglie a staffa acciaio rotonde
- K0781
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
- K0782
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0132Maniglie tubolari in alluminio, ad angolo, con supporti laterali... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia EN AW-6060 estrusi a caldo. Inserto montante in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro. Tubo di collegamento EN AW-6060.Versione:Supporti laterali per maniglia semilucidi anodizzati colore nero. Inserto montante colore nero. Tubo di collegamento microlevigato e anodizzato e/o verniciato a polvere o con rivestimento in plastica zigrinato colore nero.Nota:Per il sistema a innesto rappresentato, forniamo maniglie complete o supporti laterali per maniglie o di raccordo completi per ordini di tubi su richiesta del cliente. Il collegamento tra supporto e tubo di raccordo è antispruzzo e perfettamente stabile.Montaggio:Dal retro.Su richiesta:Supporti per lunghezze di tubo maggiori.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0132.2001 | anodizzata naturale | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 37,50 € | | K0132.2501 | anodizzata naturale | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 38,49 € | | K0132.3001 | anodizzata naturale | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 39,51 € | | K0132.3501 | anodizzata naturale | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 40,55 € | | K0132.4001 | anodizzata naturale | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 41,62 € | | K0132.5001 | anodizzata naturale | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 43,70 € | | K0132.6001 | anodizzata naturale | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 45,73 € | | K0132.2002 | anodizzato nero | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 39,01 € | | K0132.2502 | anodizzato nero | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 40,06 € | | K0132.3002 | anodizzato nero | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 41,14 € | | K0132.3502 | anodizzato nero | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 42,20 € | | K0132.4002 | anodizzato nero | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 43,29 € | | K0132.5002 | anodizzato nero | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 45,47 € | | K0132.6002 | anodizzato nero | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 47,54 € | | K0132.2003 | verniciato a polvere colore nero | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 39,01 € | | K0132.2503 | verniciato a polvere colore nero | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 40,06 € | | K0132.3003 | verniciato a polvere colore nero | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 41,14 € | | K0132.3503 | verniciato a polvere colore nero | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 42,20 € | | K0132.4003 | verniciato a polvere colore nero | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 43,29 € | | K0132.5003 | verniciato a polvere colore nero | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 45,47 € | | K0132.6003 | verniciato a polvere colore nero | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 47,54 € | | K0132.2004 | plastica nera zigrinata | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 | | | 39,01 € | | K0132.2504 | plastica nera zigrinata | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 | | | 40,06 € | | K0132.3004 | plastica nera zigrinata | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 | | | 41,14 € | | K0132.3504 | plastica nera zigrinata | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 | | | 42,20 € | | K0132.4004 | plastica nera zigrinata | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 | | | 43,29 € | | K0132.5004 | plastica nera zigrinata | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 | | | 45,47 € | | K0132.6004 | plastica nera zigrinata | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 | | | 47,54 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|