HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Nota:La misura di avvitamento "A" vale dopo il montaggio della maniglia. Nello stato non assemblato, la misura è inferiore fino a 2 mm a causa della sollecitazione di flessione durante l'estrazione.Su richiesta:nero satinato o arancione.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0191_B Maniglie a staffa, forma B 108 kB

Disegni

Maniglie a staffa, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABCDHLL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0191.2120061Bgrigio nerastro RAL 70211202686,642138961000 2,05 €
K0191.2140061Bgrigio nerastro RAL 70211402686,6421581161000 2,60 €
K0191.2160061Bgrigio nerastro RAL 70211602896,6451781361000 4,60 €
K0191.2120062Barancio1202686,642138961000 2,05 €
K0191.2140062Barancio1402686,6421581161000 2,60 €
K0191.2160062Barancio1602896,6451781361000 4,60 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33