HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base
K0193_B

Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.Versione:nero satinato.Nota:Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli K0193.110006 e K0193.210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Nota disegno:
1) Tappo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0193_B Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base 106 kB

Disegni

Maniglie ad arco, forma B, senza piastra base

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Tipo

VersioneAB1B2DD1HH1H2LL1MCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0193.210006Bsenza piastra d'appoggiosenza tappo copertura10023197113831412184M6x25600 2,11 €
K0193.212006Bsenza piastra d'appoggiocon tappo di copertura120282371250385152104M6x25600 3,99 €
K0193.214008Bsenza piastra d'appoggiocon tappo di copertura14031259,51654395,5177122M8x30600 4,29 €

Altri articoli di questa categoria