Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
K0210

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero.
Tubo di collegamento in alluminio.
Versione:Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Nota:I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto.
Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0210 Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati 164 kB

Disegni

Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
ABB1DHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0210.180alluminiorettificata e anodizzata1802620X2M8x2055204500 12,80 €
K0210.200alluminiorettificata e anodizzata2002620X2M8x2055224500 13,19 €
K0210.250alluminiorettificata e anodizzata2502620X2M8x2055274500 14,07 €
K0210.300alluminiorettificata e anodizzata3002620X2M8x2055324500 14,93 €
K0210.350alluminiorettificata e anodizzata3502620X2M8x2055374500 15,80 €
K0210.400alluminiorettificata e anodizzata4002620X2M8x2055424500 16,72 €
K0210.500alluminiorettificata e anodizzata5002620X2M8x2055524500 18,46 €
K0210.600alluminiorettificata e anodizzata6002620X2M8x2055624500 20,17 €
K0210.1803alluminiorivestimento in plastica zigrinato1802620X2M8x2055204500 15,29 €
K0210.2003alluminiorivestimento in plastica zigrinato2002620X2M8x2055224500 15,74 €
K0210.2503alluminiorivestimento in plastica zigrinato2502620X2M8x2055274500 16,78 €
K0210.3003alluminiorivestimento in plastica zigrinato3002620X2M8x2055324500 17,78 €
K0210.3503alluminiorivestimento in plastica zigrinato3502620X2M8x2055374500 18,80 €
K0210.4003alluminiorivestimento in plastica zigrinato4002620X2M8x2055424500 19,89 €
K0210.5003alluminiorivestimento in plastica zigrinato5002620X2M8x2055524500 21,93 €
K0210.6003alluminiorivestimento in plastica zigrinato6002620X2M8x2055624500 22,55 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33