Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
K0216

Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio.
Supporto laterale per maniglia in poliammide rinforzato con microsfere di vetro.
Versione:Traversino maniglia opacizzato colore naturale o nero anodizzato.
Supporto laterale per maniglia semiopaco con microstruttura, colore nero.
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
1) Dado con dente di arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0216 Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica 163 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
ABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0216.05501Anero5512M540701000 7,81 €
K0216.08801Anero8812M5401031000 8,42 €
K0216.10001Anero10012M5401151000 8,62 €
K0216.12001Anero12012M5401351000 8,97 €
K0216.18001Anero18012M5401951000 10,06 €
K0216.23501Anero23512M5402501000 11,08 €
K0216.05503Anaturale5512M540701000 7,37 €
K0216.08803Anaturale8812M5401031000 7,77 €
K0216.10003Anaturale10012M5401151000 7,95 €
K0216.12003Anaturale12012M5401351000 8,20 €
K0216.18003Anaturale18012M5401951000 8,97 €
K0216.23503Anaturale23512M5402501000 9,69 €
K0216.055101Bnero5512M540751000 11,93 €
K0216.088101Bnero8812M5401081000 12,50 €
K0216.100101Bnero10012M5401201000 12,79 €
K0216.120101Bnero12012M5401401000 13,15 €
K0216.180101Bnero18012M5402001000 14,35 €
K0216.235101Bnero23512M5402551000 15,33 €
K0216.055103Bnaturale5512M540751000 11,22 €
K0216.088103Bnaturale8812M5401081000 11,76 €
K0216.100103Bnaturale10012M5401201000 11,89 €
K0216.120103Bnaturale12012M5401401000 12,29 €
K0216.180103Bnaturale18012M5402001000 13,38 €
K0216.235103Bnaturale23512M5402551000 14,35 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33