- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- K0244
Maniglie a staffa in plastica ad angolo
- K0196
Maniglie ad arco in plastica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica metal detectable
- K1528
Maniglie tubolari in plastica con supporti laterali in plastica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature
- K1060
Maniglia a staffa biopolimerica
- K0237
Maniglie a staffa in plastica avvitabili su un lato
- K1217
Maniglie ad arco in plastica con profilo a U
- K0191
Maniglie a staffa in plastica strette, inclinate su entrambi i lati
- K0190
Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature
- K0190
Maniglia a staffa biopolimerica
- K1060
Maniglie a staffa in plastica
- K0192
Maniglie ad arco
- K0190
Maniglie a staffa in plastica antistatiche
- K0242
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
- K0193
Maniglie ad arco
- K0190
Maniglie a staffa antibatteriche
- K1087
Maniglie a staffa
- K0197
Maniglie a staffa in plastica, inclinate
- K0241
Maniglie a staffa ripiegabili
- K0171
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati e con superficie interna soft
- K0194
Maniglie ad arco in plastica con profilo a U
- K1877
Maniglie a staffa in plastica con superficie soft
- K1060
Maniglie a staffa in plastica, rilevabili a livello visivo
- K0244
Calotte in plastica per maniglie a staffa ad angolo
- K0200
Maniglie a staffa in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K1458
Maniglie a staffa in plastica, ovali
- K0187
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su un lato
- K0188
Maniglie a staffa in plastica rotonde, inclinate su entrambi i lati
- K1527
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
- K1529
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
- K1530
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e due pulsanti
- K1074
Maniglie a staffa in plastica quadrate
- K0189
Maniglie a staffa in plastica, strette
- K1092
Maniglie a staffa
- K0190
Maniglie a staffa in plastica
- K1077
Maniglie a incasso in plastica
- K1078
Maniglie a incasso in plastica
- K1306
Maniglie a incasso in plastica incastrabili
- K1079
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
- K0195
Maniglie a staffa in alluminio
- K1641
Maniglie a staffa in alluminio
- K0199
Maniglie a staffa in alluminio, inclinate su entrambi i lati
- K0201
Maniglie a staffa in alluminio rotonde
- K0201
Rondella terminale in alluminio
- K0202
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K0203
Maniglie a staffa in acciaio rotonde, traversino con rivestimento in plastica
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali con foro esterno
- K0204
Maniglie a staffa in alluminio ovali rimovibili
- K1634
Maniglie a staffa in alluminio, ovali, inclinate
- K0205
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K0213
Maniglie a staffa in alluminio strette
- K1091
Maniglie a staffa in alluminio ovali
- K1075
Maniglie a staffa in alluminio quadrate
- K0219
Maniglie a staffa in alluminio rotonde, ad angolo
- K0229
Maniglie a staffa in alluminio rotonde, ad angolo
- K0229
Rondella terminale in alluminio
- K0216
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0217
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica e traversino zigrinato
- K1127
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
- K1128
Maniglie a staffa in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0228
Maniglie a staffa in alluminio quadrate
- K0795
Maniglie tubolari in alluminio, rotonde
- K0796
Maniglie tubolari in alluminio, ovali
- K1018
Maniglie tubolari in alluminio regolabili
- K1849
Maniglie tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica
- K0210
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0211
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0212
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate
- K0221
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0222
Maniglie a tubolari in alluminio o acciaio inox con supporti laterali in plastica, inclinate su entrambi i lati
- K0223
Maniglie tubolari
- K0224
Maniglie tubolari in alluminio con supporti per tubo in plastica
- K1445
Maniglie tubolari Bighand in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0131
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in alluminio
- K0132
Maniglie tubolari in alluminio, ad angolo, con supporti laterali in alluminio
- K0235
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
- K0236
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in plastica
- K0220
Maniglie tubolari in alluminio ad angolo con supporti laterali in plastica
- K0209
Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali verniciati a polvere neri
- K0232
Maniglie profilate in alluminio zigrinate
- K0130
Maniglie profilate in alluminio con tappi terminali
- K0234
Maniglie profilate in alluminio
- K0238
Maniglie a incasso in alluminio
- K0239
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
- K0240
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
- K1795
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili
- K1642
Maniglie a staffa in acciaio inox
- K0198
Maniglie a staffa in acciaio inox, inclinate su entrambi i lati
- K1793
Maniglie a staffa acciaio inox rotonde
- K1823
Rondella terminale in acciaio inox
- K0206
Maniglie a staffa acciaio inox rotonde
- K0208
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1086
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1640
Maniglie a staffa in acciaio inox ovali
- K1640
Maniglie a staffa in acciaio inox, ovali con foro esterno
- K0215
Maniglie a staffa in acciaio inox rotonde con rosetta larga
- K0218
Maniglie a staffa in acciaio o acciaio inox rotonde, ripiegabili
- K0225
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti per tubo in alluminio
- K0226
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica
- K0227
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
- K0652
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in microfusione
- K0233
Maniglie profilate in acciaio inox
- K0243
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
- K1305
Maniglie ad incasso in acciaio inox ripiegabili
- K1369
Maniglie a cerniera in acciaio inox DIN 3136
- K2097
Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio
- K0186
Maniglie a staffa in ghisa, rotonde
- K0207
Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, ad angolo
- K1799
Maniglie a staffa acciaio rotonde
- K0214
Maniglie a staffa in acciaio, rotonde, cromate lucide
- K0230
Maniglie a staffa acciaio rotonde
- K0781
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
- K0782
Maniglie tubolari in fibra di carbonio con supporti laterali in acciaio inox
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0221Maniglie tubolari in alluminio con supporti laterali in... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero. Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.Versione:Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore neroNota:I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.Montaggio:Dal lato anteriore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Superficie corpo base | A | B | B1 | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0221.1801 | alluminio | rettificata e anodizzata | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 13,97 € | | K0221.2001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 14,25 € | | K0221.2501 | alluminio | rettificata e anodizzata | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 15,13 € | | K0221.3001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 16,01 € | | K0221.3501 | alluminio | rettificata e anodizzata | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 16,78 € | | K0221.4001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 17,62 € | | K0221.5001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 19,29 € | | K0221.6001 | alluminio | rettificata e anodizzata | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 22,49 € | | K0221.1802 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 180 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 210 | 1000 | | | 17,00 € | | K0221.2002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 200 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 230 | 1000 | | | 17,43 € | | K0221.2502 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 250 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 280 | 1000 | | | 18,50 € | | K0221.3002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 300 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 330 | 1000 | | | 19,66 € | | K0221.3502 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 350 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 380 | 1000 | | | 20,91 € | | K0221.4002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 400 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 430 | 1000 | | | 21,90 € | | K0221.5002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 500 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 530 | 1000 | | | 24,13 € | | K0221.6002 | alluminio | rivestimento in plastica zigrinato | 600 | 30 | 20X2 | M8x30 | 55,5 | 630 | 1000 | | | 26,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|