HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite
K0226_A

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie ai traversini a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno:
1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Particolarità:
Sezione rotondaRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0226_A Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite 101 kB

Disegni

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0226.300101A3008011903501000 62,84 €
K0226.350101A3508011904001000 66,17 €
K0226.400101A4008011904501000 69,68 €
K0226.500101A5008011905501000 76,55 €
K0226.600101A6008011906501000 83,62 €

Altri articoli di questa categoria