- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Traversino maniglia alluminio EN AW-6060. Supporto laterale per maniglia in poliammide, rinforzato con microsfere di vetro. Bussola filettata in ottone.Versione:Traversino maniglia microlevigato, anodizzato colore naturale o nero. Supporto laterale per maniglia color alluminio o nero.Nota:Il traversino maniglia e il supporto laterale per maniglia sono saldamente avvitati l'uno all'altro.Montaggio:Dal retro.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore corpo base | Colore componenti | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0236.1055041 | anodizzata naturale | color alluminio | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 11,26 € | | K0236.1088041 | anodizzata naturale | color alluminio | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 11,79 € | | K0236.1100041 | anodizzata naturale | color alluminio | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 11,97 € | | K0236.1120041 | anodizzata naturale | color alluminio | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 12,27 € | | K0236.1180041 | anodizzata naturale | color alluminio | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 13,20 € | | K0236.1055042 | anodizzata naturale | nero | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 9,75 € | | K0236.1088042 | anodizzata naturale | nero | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 10,27 € | | K0236.1100042 | anodizzata naturale | nero | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 10,46 € | | K0236.1120042 | anodizzata naturale | nero | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 10,75 € | | K0236.1180042 | anodizzata naturale | nero | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 11,67 € | | K0236.1055043 | anodizzato nero | color alluminio | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 11,50 € | | K0236.1088043 | anodizzato nero | color alluminio | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 12,03 € | | K0236.1100043 | anodizzato nero | color alluminio | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 12,22 € | | K0236.1120043 | anodizzato nero | color alluminio | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 12,57 € | | K0236.1180043 | anodizzato nero | color alluminio | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 13,53 € | | K0236.1055044 | anodizzato nero | nero | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 |  | | 10,00 € | | K0236.1088044 | anodizzato nero | nero | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 |  | | 10,54 € | | K0236.1100044 | anodizzato nero | nero | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 |  | | 10,73 € | | K0236.1120044 | anodizzato nero | nero | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 |  | | 11,05 € | | K0236.1180044 | anodizzato nero | nero | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 |  | | 12,02 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|