Gruppi merceologici
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
K0240

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminioVersione:Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.Nota:Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio:Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0240 Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili 161 kB

Disegni

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

FormaColore
corpo base
A1BHH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0240.07911811Anero118489179691091301611011870,579500 31,87 €
K0240.05018411Anero18451805072170200161711847350500 31,87 €
K0240.07911812Agrigio luce RAL 7035118489179691091301611011870,579500 31,87 €
K0240.05018412Agrigio luce RAL 703518451805072170200161711847350500 31,87 €
K0240.07911821Bnero118489179691091301611011870,579500 36,40 €
K0240.05018421Bnero18451805072170200161711847350500 36,40 €
K0240.07911822Bgrigio luce RAL 7035118489179691091301611011870,579500 36,40 €
K0240.05018422Bgrigio luce RAL 703518451805072170200161711847350500 36,40 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33