Gruppi merceologici
Maniglie a incasso in plastica avvitabili
K0242

Maniglie a incasso in plastica avvitabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, rinforzata con microsfere di vetro.Versione:semiopaco nero o grigio chiaro.Nota:Queste maniglie ad incasso ergonomiche sono adatte per pareti di spessore da 1 a 5 mm.Montaggio:La maniglia va inserita nell'apertura della parete del supporto e fissata con 2 viti a testa svasata (non incluse nella fornitura).Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0242 Maniglie a incasso in plastica avvitabili 119 kB

Disegni

Maniglie a incasso in plastica avvitabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Colore
corpo base
AHLL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0242.1082041nero826167100251000 9,24 €
K0242.1112041nero1126197130251000 9,80 €
K0242.1082042grigio luce RAL 7035826167100251000 9,24 €
K0242.1112042grigio luce RAL 70351126197130251000 9,80 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33