HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro.
Vite e dado in acciaio o acciaio inox.
Versione:colore grigio nerastro.Nota:Questa maniglia a staffa si contraddistingue per il suo ampio volume e la sua buona presa.

La forma A contiene viti di fissaggio nonché rondelle e dadi adatti.
Montaggio:Forma A dal lato anteriore.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1060_A Maniglie a staffa, forma A 127 kB

Disegni

Maniglie a staffa, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
ABCDHH1LSCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.1100051AAcciaio100179,5M53320122201000 3,55 €
K1060.1120061AAcciaio1202111,4M63925146241000 4,21 €
K1060.1140081AAcciaio1402414,2M84530170281000 5,38 €
K1060.1100052AAcciaio inox100179,5M53320122201000 4,04 €
K1060.1120062AAcciaio inox1202111,4M63925146241000 4,69 €
K1060.1140082AAcciaio inox1402414,2M84530170281000 6,15 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33