HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglia a staffa arcuata per disco di tenuta e rondella Hygienic USIT ®
K1364_BG

Maniglia a staffa arcuata per disco di tenuta e rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4404.Versione:Finitura lucida.Nota:Maniglia a staffa in modello massiccio, completamente lucidata a specchio. La rugosità così ottenuta, di molto inferiore a Ra 0,8 µm, non consente ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. Grazie agli ampi raggi, la maniglia è estremamente semplice da pulire.
Le basi di appoggio disponibili come optional consentono di ampliare notevolmente la superficie di appoggio e quindi le forze trasmissibili.
L'avvitamento diretto, o con la base di appoggio come pezzo intermedio, viene effettuato mediante i dischi di tenuta Hygienic USIT® della Freudenberg Process Seals. Non è più necessario saldare la maniglia né levigare e lucidare le saldature. Tutti i punti di collegamento e le superfici di avvitamento sono quindi sicuri dal punto di vista igienico.
Su richiesta:Filettatura esterna, disponibili filettatura in pollici, varianti in lunghezza e altezza.Particolarità:
Hygienic DESIGN – il nuovo standardSezione rotondaRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1364_BG Maniglia a staffa arcuata per disco di tenuta e rondella Hygienic USIT ® 176 kB

Disegni

Maniglia a staffa arcuata per disco di tenuta e rondella Hygienic USIT ®

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BDHLRR1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1364.1200512011,8M566,8131,80,51312,5 48,25 €
K1364.2000520011,8M566,8211,80,51312,5 50,34 €
K1364.3000530011,8M566,8311,80,51312,5 52,87 €
K1364.1200612014,2M669,2134,20,551615 50,44 €
K1364.2000620014,2M669,2214,20,551615 53,32 €
K1364.3000630014,2M669,2314,20,551615 56,84 €
K1364.1200812018M8731380,61920 54,76 €
K1364.2000820018M8732180,61920 59,19 €
K1364.3000830018M8733180,61920 64,64 €
K1364.1201012022,3M1077,3142,30,7523,525 60,78 €
K1364.2001020022,3M1077,3222,30,7523,525 67,41 €
K1364.3001030022,3M1077,3322,30,7523,525 75,61 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33