Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in plastica PA6. Tubo di collegamento in plastica PVC.Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero. Tubo di collegamento tornito, neroNota:Pulsante (invertitore) 2 LED Connettore 8 poli
Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore. Connettore con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.
Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
2) LED rosso 3) LED verde 4) Pulsante 5) Connettore, M12x1
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.