Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza
K1529_B

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in plastica PA6.
Tubo di collegamento in plastica PVC.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubo di collegamento tornito, nero
Nota:Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli

Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.

Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Particolarità:
RoHS

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1L2Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1529.1180B18048328,580106023013301000 415,60 €