HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a staffa  resistenti alle alte temperature
K0190

Maniglie a staffa resistenti alle alte temperature

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature), rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Nota:Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Montaggio:Dal lato anteriore o dal retro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0190 Maniglie a staffa resistenti alle alte temperature 155 kB

Disegni

Maniglie a staffa  resistenti alle alte temperature

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordine

ABCD

HLL1SWTT1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0190.311708117261094113694131581500 3,38 €
K0190.3132081322711944154112131681500 5,36 €