Gruppi merceologici
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto
K1795

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminioVersione:Guscio e maniglia di colore nero o grigio chiaro, verniciati a polvere, semiopachi.Nota:Grazie al moderno design, le maniglie ad incasso ripiegabili trovano impiego in tutti gli ambienti che richiedono eleganza e stabilità.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possiedono una chiusura a scatto nelle posizioni di riposo e di lavoro.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B ritornano automaticamente in posizione di riposo dopo l'azionamento.
Montaggio:Sull'apertura dell'alloggiamento, la maniglia ad incasso ripiegabile può essere montata da entrambi i lati della parete del supporto.Nota disegno:
1) per viti a testa svasata M4
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1795 Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto 182 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto
Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, chiusura a scatto

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili, forma A, a scatto

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili, forma A, a scatto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1795.07911811Aa scattonero RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 26,53 €
K1795.07911812Aa scattogrigio luce RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 26,53 €

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie incassate in alluminio ripiegabili, con ritorno elastico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Colore
corpo base
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1795.07911821Bcon ritorno elasticonero RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 30,30 €
K1795.07911822Bcon ritorno elasticogrigio luce RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 30,30 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33