K0795.250081 | verniciato a polvere colore nero | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 18,71 € | |
K0795.300081 | verniciato a polvere colore nero | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 19,88 € | |
K0795.400081 | verniciato a polvere colore nero | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 21,58 € | |
K0795.500081 | verniciato a polvere colore nero | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 24,56 € | |
K0795.2500827 | verniciato a polvere rosso RAL3003 | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 18,71 € | |
K0795.3000827 | verniciato a polvere rosso RAL3003 | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 19,88 € | |
K0795.4000827 | verniciato a polvere rosso RAL3003 | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 21,58 € | |
K0795.5000827 | verniciato a polvere rosso RAL3003 | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 24,56 € | |
K0795.2500884 | verniciato a polvere rosso RAL3020 | 250 | 30 | M8 | 65 | 296,4 | 1000 |  | | 18,71 € | |
K0795.3000884 | verniciato a polvere rosso RAL3020 | 300 | 30 | M8 | 65 | 346,4 | 1000 |  | | 19,88 € | |
K0795.4000884 | verniciato a polvere rosso RAL3020 | 400 | 30 | M8 | 65 | 446,4 | 1000 |  | | 21,58 € | |
K0795.5000884 | verniciato a polvere rosso RAL3020 | 500 | 30 | M8 | 65 | 546,4 | 1000 |  | | 24,56 € | |