HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 forma A, senza foro per perno
K0137_A

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 forma A, senza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio automatico 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno:
Forma A: senza foro per perno
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0137_A Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 forma A, senza foro per perno 173 kB

Disegni

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 forma A, senza foro per perno

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D3D4HKTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0137.105AAcciaio automaticoM52014151287 1,01 €
K0137.106AAcciaio automaticoM624161814108 1,19 €
K0137.108AAcciaio automaticoM8302024171210 1,61 €
K0137.110AAcciaio automaticoM10362830201412 2,47 €
K0137.112AAcciaio automaticoM12403234241614 3,51 €
K0137.1052AAcciaio inoxM52014151287 2,04 €
K0137.1062AAcciaio inoxM624161814108 2,38 €
K0137.1082AAcciaio inoxM8302024171210 3,22 €
K0137.1102AAcciaio inoxM10362830201412 4,91 €
K0137.1122AAcciaio inoxM12403234241614 6,80 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33