HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467
K0144

Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio automatico 1.0718.
Acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I dadi zigrinati piatti M12 non sono previsti sulla tabella di unificazione ufficiale.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0144 Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467 193 kB

Disegni

Dadi zigrinati piatti in acciaio e acciaio inox DIN 467

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3HKCADAcc.PrezzoOrdinare
K0144.04Acciaio automaticoM416843,5 0,26 €
K0144.05Acciaio automaticoM5201054 0,33 €
K0144.06Acciaio automaticoM6241265 0,41 €
K0144.08Acciaio automaticoM8301686 0,72 €
K0144.10Acciaio automaticoM103620108 1,10 €
K0144.12Acciaio automaticoM123620108 1,35 €
K0144.042Acciaio inoxM416843,5 0,79 €
K0144.052Acciaio inoxM5201054 0,89 €
K0144.062Acciaio inoxM6241265 1,14 €
K0144.082Acciaio inoxM8301686 1,85 €
K0144.102Acciaio inoxM103620108 2,92 €
K0144.122Acciaio inoxM123620108 3,85 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33