HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dado ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® Freudenberg Process Seals
K1312

Dado ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT ®...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.
Superficie lucidata a specchio.
Nota:Con il dado ad alette si possono realizzare perfettamente dei semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.

La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta una rugosità di molto inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo si presenta con angoli smussati e forme arrotondate e liscie. Indipendentemente dalla posizione di montaggio del dado ad alette, lo sporco e i residui di prodotto e/o detergente non possono aderire. La pulizia facile è garantita.

Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione Hygienic USIT ® di Freudenberg Process. Il gambo del dado ad alette è ideato appositamente per questa guarnizione. Si ottiene una sigillatura del punto di avvitamento quasi esente da cavità che soddisfa i requisiti igienici.
Su richiesta:Filettatura in pollici, lunghezza filettatura.Accessori:Disco di tenuta e rondella Hygienic Usit® K1326 per le superfici di avvitamento.Particolarità:
Hygienic DESIGN – il nuovo standardRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1312 Dado ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® Freudenberg Process Seals 141 kB
 Nota tecnica Hygienic USIT ® 378 kB

Disegni

Dado ad alette per rondella di guarnizione Hygienic USIT ® Freudenberg Process Seals

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D2AHH1BTRCADAcc.PrezzoOrdinare
K1312.2004M410,820195,3460,45 8,64 €
K1312.2105M511,821216560,5 9,09 €
K1312.2506M614,225257670,55 10,15 €
K1312.3308M81833338,4890,6 13,60 €
K1312.4010M1022,340401010110,75 21,55 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33